Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable 搭載 2N

IPドアアクセス制御システムとエレベータ通信のトレンドを設定した会社を選んで、将来性のある高品質のソリューションを顧客に提供してください。2Nは世界初のLTEとIPインターホンを開発しましたが、当社の製品は革新を続けて市場標準を押し上げています。しかし、私たちが推し進めるのは開発だけではありません。Axisファミリーの一員であることは、私たちにも安定をもたらします。私たちは世界中に支店を持ち、130か国に訓練を受けた販売代理店を持つ国際企業です。そのため、プリセールスおよびアフターサポートはいつでもすぐそばにありますのでご安心ください。

なぜでしょうか 2N® アクセスユニット M 13.56 メガヘルツ、NFC、IP55。

このバージョンの 2N® アクセスユニット M RFIDリーダーは、13.56 MHzの周波数でほとんどのカードを読み取ることができます。従来のRFID技術を好む企業に適しています。リーダーはNFCテクノロジーをサポートしているので、カードを着用したくない従業員は携帯電話を使ってカードにアクセスできます。安全なWebインターフェイスまたは2N® Access Commanderソフトウェアを使用して、ユニットをリモートで管理します。

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

利点

  • Controller とリーダーが1つに
  • どんな環境でも強い
  • セキュリティで保護されたRFIDカードを読み取ります

主要な機能

リソースと関連製品の詳細