Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINUMERIK CNC ロボティクスなのか?

CNC制御のロボット工学は、自動化へのよりスマートな道を可能にします。SINUMERIKプラットフォームが1つあれば、エンジニアリングの労力が軽減され、統合が簡単になり、複数のシステムを扱う際の煩わしさがなくなります。つまり、ロボットワークスペース全体で安定したインターフェース、簡単な試運転、予測可能なパフォーマンスを実現できるということです。機械の可用性が向上し、品質の一貫性が高まり、既存のCNCの訓練を受けた専門家が簡単に処理できるワークフローが実現します。

SINUMERIK 工作機械ロボットに会いましょう

CNC Robotics 最前線には、世界で最も正確な加工ロボットであるSINUMERIK工作機械ロボット(MTR)があります。MTRは革新的なドライブコンセプトと高度なSINUMERIKモーションコントロールを組み合わせています。この画期的な進歩により、鉄鋼加工などの高荷重用途がロボットセル内で実現可能になりました。

画期的なパフォーマンス

絶対経路の精度が200%以上向上し、生産性が最大40%増加しました。

強化された剛性

作業領域全体における高い動的剛性により、高加工力が必要な鋼材の厳しい加工課題に対応可能となります。

応用分野の拡大

高精度用途(プロセス力を伴わない場合も含む)ー 例えば積層造形(AMF)やインクジェット印刷、レーザー切断、ウォータージェット切断などが、この成果の恩恵を受けます。

主要な機能

Discover how others use CNC Robotics

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

重要なリンク

納品リリース | SINUMERIK Run MyRobot / ダイレクトコントロール

関連製品の詳細