ドライブトレインアナライザー Onsiteは、機械の状態を注意深く監視するためのソフトウェアソリューションです。これにより、すべての機械監視が一元化され、事業全体で何が起こっているかを簡単に把握できます。これにより、機器から収集されたセンサーデータと、まもなくセンサーレスデータの両方を簡単に処理でき、すべてのマシンの動作状態を一つの便利な場所から把握できます。
Drivetrain Analyzer Onsiteでは統合の可能性も高く、Siemens ハードウェアから生データをシームレスに抽出し、それを自社の分析ソフトウェアに直接送信して、さらに詳細な分析を行うことができます。さらに、Drivetrain Analyzer Monitoringのバージョンから、MQTTまたはgRPCを活用して、主要業績評価指標(KPI)を対象のエンタープライズシステム(WinCC OA、Edge、Grafanaなど)に直接送信できます。これにより、マシンの状態を一目で確認する非常に簡単な方法が提供されます。