Skip to main content
こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?

高レベルの合成と検証

シーメンスのハイレベル合成(HLS)および検証(HLV)プラットフォームは、従来のRTLと比較して、ASICおよびFPGAの設計と検証フローを改善します。 C++またはSystemC Catapultを使用すると、独自のHLVソリューションに加えて、パフォーマンス、パワー、面積の点で最高品質の結果が得られます。

トレンドとテクノロジー

RTLの設計と検証は遅すぎて費用がかかる

RTLの生産性は、特に新しく複雑な付加価値ブロックでは停滞しています。 ワイヤレス、5G、AI/ML、自動車、またはビデオ/画像処理向けにシリコンに利点をもたらす新しい新しいアーキテクチャを作成するという設計と検証の課題は、設計チームの生活を楽にしません。

建築探検

ハードウェアのシステムパフォーマンスは制限されますか? 正しい基本メモリアーキテクチャを選びましたか? それとも、システムインテグレーション中に初めて気づいたのですか? ハイレベル合成により、設計空間の探索が加速されます。

最適な電力性能と面積

設計ニーズに合わせてパフォーマンス、電力、面積の最適なバランスを実現することは困難です。 性能が低すぎる、電力が多すぎる、または面積が多すぎると、製品サイクルを見逃す可能性があります。 HLS を活用して、より適切かつ迅速に設計できます。

まだ RTL をデバッグしていますか?

RTLの後半でバグを発見すると、機会を逃し、シリコンの競争力が低下し、テープアウトの遅延が発生し、ECOの問題が発生します。 Catapult HLSの設計と検証により、サーバーとツールのコストを削減しながら、最初から正しいRTL設計が可能になります。

バーチャル HLS セミナー

カタパルトのお客様がHLSの実際の使用法について語る

ここ数年、チップ設計へのHLSの採用が爆発的に増加しています。これは、設計と検証の複雑さが増し、市場投入までの時間というプレッシャーにも起因しています。 Catapult HLSを使用すると、設計者は全体的な設計と検証のフローを短縮することで、チップをより早く市場に投入できます。

Catapult ハイレベル検証ソリューション

Catapult HLVプラットフォームを使用して、既知の信頼できる方法で高レベル検証(HLV)フローを加速します。 ハイレベル・デザイン・チェック、コード/ファンクショナル・カバレッジ、スタティック・メソッドとフォーマル・メソッドを活用して、SoC検証全体の所要時間とコストを最大 80% 削減します。

リソースライブラリ

カタパルト高位合成

Catapultの高レベル合成および検証プラットフォームにより、より多くのことをより適切に実行する方法をご覧ください。 AI/ML、ディープラーニング、コンピュータービジョン、コミュニケーション、ビデオなどについて学んでください。 シーメンスのハイレベル合成および検証(HLSおよびHLV)ツールは、お客様が必要とする競争力を提供します。

Catapult High-Level Synthesisのリソースを調べて、多数のアプリケーションや顧客にわたる実装の成功について詳しく学んでください。