Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
シーメンスは NVIDIA DSX で AI ファクトリーを設計しています

シーメンスとNVIDIA によるAIファクトリーのエンジニアリング

投稿者:データセンターコミュニケーション

建物、データセンターのラック、クラウドベースのデータ転送回線、モバイル解像度でのデータセンターのユースケースに使用されるKeyvisualが描かれたAI工場のイラスト

シーメンスのAI対応データセンターのリファレンスアーキテクチャ

私たちは、AI工場を拡張するためのシミュレーション検証済みの電力、冷却、自動化、デジタルツインソリューションを提供しています。

編集者注:アクセラレーテッドコンピューティングにより、データセンターの規模、密度、複雑さに対するかつてない要求が高まっています。シーメンスは、より効率的で回復力があり、持続可能なデータセンターの計画、設計、構築、運用、拡張を支援しています。私たちのアプローチ:現実世界とデジタル世界を組み合わせたスマートテクノロジー。サンノゼで開催されたNVIDIA GTC 2026で、シーメンスは以下と統合された新しいAIデータセンターリファレンスアーキテクチャを発表しました NVIDIA オムニバース DX ブループリント、AI専用に構築された新世代のインフラストラクチャの緊急の必要性に対応しています。

AIワークロードが拡大するにつれて、データセンターはAIファクトリーに進化しています。そこでは、電力、自動化、デジタルインフラストラクチャがシームレスに連携して、これまでにない規模でパフォーマンス、効率、および回復力を実現する必要があります。シーメンスは、産業に関する深い専門知識を提供して、デジタル世界と物理世界の架け橋となり、エンドツーエンドのソリューションを実現します。

その上に構築します 以前に発表されました シーメンスの次世代のDSX対応リファレンスデザインであるNVentとNVIDIAと共同で開発した100メガワットのハイパースケールAIデータセンターの設計図は、NVIDIA GPUファミリに合わせて調整され、シミュレーション対応のアセットとして提供されます。これらのデザインには、 ルービンDSX用のシーメンスIEC AIブループリントルービンDSX用のシーメンスUL AIブループリント、中低電圧電源、オートメーション、物理ベースのデジタルツインをエンドツーエンドの設計図に統合します。シーメンスは、NVIDIA Omniverse DSXの設計図に直接統合することで、ギガワット規模での究極の共同設計を可能にし、構築までの時間を大幅に短縮し、予測可能でシミュレーションで検証されたパフォーマンスで、コンセプトから電源投入までのより明確で迅速な道を事業者に提供します。

このアプローチは、AI技術のロードマップが進化するにつれて、長期的な効率性と回復力ももたらします。NVIDIA DSXフレームワークとシーメンスのテクノロジーを使用すると、事業者はシステムアーキテクチャ全体を無効にすることなく主要コンポーネントを更新でき、無駄を減らし、長期にわたって投資を保護できます。シーメンスの包括的な電力および自動化ソリューションにより、NVIDIA アクセラレーテッドコンピューティングプラットフォームは、運用上の非効率性を最小限に抑えながら、最大限の潜在能力を発揮できます。継続運用を想定して設計されたこれらのAIファクトリーアーキテクチャは、回復力のあるシステム設計、産業グレードの機器、高度なシミュレーション、リアルタイム監視を通じて信頼性と稼働時間を優先し、事業者がリスクを軽減し、ダウンタイムを削減し、次の産業革命を推進するインフラストラクチャを安全に拡張するのに役立ちます。

AI工場は、実際の土地、実際の制約、実際のスケジュールに適合しなければなりません。チップ... ラック... AIファクトリー... グリッドまで... すべてのレイヤーが重要です。シーメンスとNVIDIA は、次世代のDSX AIファクトリーのインフラストラクチャを設計しています。

公開日:2026年3月16日