なぜシバコン 8PS LR システムなのか?
SIVACON 8PS-LR システムは、信頼性の高い動力伝達用バスバートランキングシステムです。厳しい環境条件下でも信頼性の高い電力伝送が保証されるため、屋外用途や過酷な環境に最適です。エポキシキャスト樹脂製のハウジングは、高度な保護 (IP68)、優れた機械的安定性、および耐候性と化学物質に対する高い耐性を備えています。
SIVACON 8PS-LR システムは、信頼性の高い動力伝達用バスバートランキングシステムです。厳しい環境条件下でも信頼性の高い電力伝送が保証されるため、屋外用途や過酷な環境に最適です。エポキシキャスト樹脂製のハウジングは、高度な保護 (IP68)、優れた機械的安定性、および耐候性と化学物質に対する高い耐性を備えています。
湿度、腐食性または塩分の多い雰囲気などの環境要因は、堅牢なLRシステムに害を及ぼすことはありません。エポキシキャスト樹脂製のハウジングにより、システムは気象条件や化学物質に対する耐性が高くなります。
400 A ~ 6,300 A のアプリケーションに対応し、システムをフラット、直立、垂直、または水平のいずれかの構成で設置できます。アングル、コネクター、Tピースを使用して、所定の構造条件に合わせて調整できます。
エポキシキャスト樹脂ハウジングは、優れた機械的安定性を提供します。IEC 60331に準拠した180分の耐火システムにより、安全性がさらに高まります。