Continua con l'attuale browser

Sembra si sta utilizzando un browser che non è completamente supportato. Si prega di notare che ci potrebbero essere limitazioni nella visualizzazione e usabilità del sito. Per una migliore esperienza vi consigliamo di scaricare l'ultima versione di un browser supportato:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Cronotermostato Smart

Il termostato intelligente che comprende le tue esigenze

Creiamo ambienti perfetti

Un ambiente dove vivere la vita che desideri

Il Cronotermostato Smart è differente. Diverso da qualunque altro termostato tu conosca, grazie a caratteristiche e funzionalità che lo rendono unico, a beneficio sia degli installatori, sia dei consumatori finali. Fra queste la semplicità di installazione e di messa in servizio, per creare così ambienti perfetti.

Our Smart Thermostat understands your needs

Comprende le tue esigenze in modo intelligente

Il Cronotermostato Smart è stato sviluppato per offrire controllo e gestione professionali dei sistemi di riscaldamento. Con il suo design pulito, si adatta perfettamente a ogni tipologia di interno. Rimane sempre in contatto con l'ambiente che lo circonda grazie alla presenza di sei sensori, accurati e potenti: temperatura, umidità, illuminazione dell'ambiente, prossimità, presenza persona e qualità dell'aria. Dal momento che ciascuno di questi sensori è parte integrante del prodotto, non sono necessarie ulteriori operazioni di cablaggio o di programmazione, e consentono al Cronotermostato Smart di essere totalmente autonomo.

image

Funzionamento con o senza App

Il Cronotermostato Smart può essere regolato direttamente, attraverso il display touch, o tramite l'apposita App "Smart Thermostat", intuitiva e facile da usare. L'App consente il pieno controllo e monitoraggio del tuo Cronotermostato Smart in qualunque momento e dovunque tu ti trovi. Le funzionalità principali dell'App spaziano dalla programmazione oraria, al passaggio immediato a una determinata modalità operativa (ad esempio dalla modalità "Fuori Casa" a quella "A Casa"). Inoltre, l'App consente di monitorare l'umidità dell'ambiente, la qualità dell'aria e di impostare la modalità eco-friendly "Green Leaf" (Foglia Verde), che imposta in automatico le condizioni di riscaldamento ottimali al fine di garantire i massimi livelli di risparmio energetico.

Un'interfaccia utente semplice

Uno sguardo ravvicinato all'interfaccia utente

Per semplificare le attività di regolazione e funzionamento, le interfacce utente del Cronotermostato Smart (display touch screen e App) sono stati pensati per essere il più possibile semplici da usare. In altre parole, il design dell'interfaccia utente ti aiuta ad utilizzare il dispositivo e l'App nel modo più efficace possibile.

Un prodotto unico sul mercato

Tutti i vantaggi del Cronotermostato Smart

Il Cronotermostato Smart offre un'ampia gamma di vantaggi. Ad esempio, apprende in modo autonomo quale sia il momento migliore per avviare il riscaldamento. Ma sono molti altri i benefici che il prodotto è in grado di offrirti, per soddisfare pienamente le tue esigenze. Infatti, è anche possibile comandare in modo indipendente un circuito di acqua calda sanitaria (con un proprio programma orario e temperatura), un umidificatore o un deumidificatore (in funzione dell'umidità ambiente misurata).

Un prodotto professionale

Per gli installatori

Il Cronotermostato Smart è stato pensato per il mercato dell'installazione professionale. Si tratta di un prodotto utile sia in sostituzione di modelli precedenti, sia per le nuove installazioni. Scopri come è semplice e veloce installare un Cronotermostato Smart.

Per gli installatori

Tutti i vantaggi in breve

In quanto installatore professionista, potrai beneficiare subito di tutti i vantaggi offerti dal Cronotermostato Smart: dalla facile messa in servizio alla garanzia di conseguimento dei più recenti standard di efficienza energetica. I tuoi clienti saranno soddisfatti non solo per la facilità d'utilizzo del prodotto, ma anche per il suo basso costo.

FAQ

Le nostre risposte alle tue domande

Visita la nostra area dedicata alle domande più frequenti per saperne di più sul Cronotermostato Smart.

Contattaci

Sempre al tuo fianco

In quanto fornitori leader e innovatori, siamo qui per offrirti il nostro supporto. Se hai domande sul Cronotermostato Smart o su ulteriori tematiche connesse, non esitare a contattarci.

Linea diretta con il tuo partner di riferimento
Contattaci