Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MainMATE è gestito da ZETA

ZETA, con le sue 27 filiali in tutto il mondo, è specializzata nella pianificazione, automazione, digitalizzazione e qualificazione di strutture biofarmaceutiche personalizzate per soluzioni di processo asettiche. ZETA agisce come fornitore di soluzioni end-to-end, combinando l'ingegneria degli impianti con la progettazione di HVAC e camere bianche. Con i suoi FrameWorks, ZETA offre un panorama di strumenti comune per l'esecuzione di progetti CAPEX, per tutti i partner e le discipline del progetto che coprono tutte le fasi del progetto (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Il vantaggio: massima qualità, entro i tempi e i costi previsti.

Perché assistente di manutenzione digitale per le industrie di processo?

MainMate è il suo compagno di manutenzione intelligente, progettato per un facile accesso ai documenti, flussi di lavoro ottimizzati per dispositivi mobili e un uso offline affidabile. Semplifica la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti, aumentando l'efficienza e fornendo ai team strumenti digitali intuitivi e pronti per il settore per la produzione 4.0.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • Accesso sempre e ovunque: Che si tratti di un laptop, tablet o smartphone, MainMate garantisce un accesso senza interruzioni a tutte le informazioni richieste. Gli schermi ottimizzati per dispositivi mobili e le funzionalità offline mantengono i tecnici produttivi ovunque si svolga il lavoro.
  • Pianificazione più intelligente, avvio senza interruzioni: pianifica i lavori di manutenzione fino al 40% più velocemente grazie all'interfaccia intuitiva di MainMate, ai flussi di lavoro strutturati e all'accesso istantaneo ai documenti, aiutando i team a coordinarsi in modo efficiente ed evitare ritardi.
  • A bordo in metà tempo: l'esperienza utente pulita e guidata di MainMate semplifica la navigazione delle attività. La sua struttura intuitiva riduce gli sforzi di training e i tempi di onboarding, aiutando i nuovi tecnici a diventare produttivi molto prima.
  • Manutenzione alla massima velocità: flussi di lavoro ottimizzati, design predisposto per dispositivi mobili e funzionalità offline accelerano l'esecuzione della manutenzione con meno interruzioni, supportando una maggiore affidabilità dell'impianto e riducendo i tempi di fermo annuali del 20%.
  • Maggiore prevedibilità e controllo operativo: MainMate offre struttura, chiarezza e trasparenza digitale ai processi in officina. Mettendo in contatto i team e semplificando le attività di manutenzione, aiuta a creare operazioni più stabili, prevedibili e basate sui dati.

Capacità in evidenza

Case Study

Nessuna risposta

Promuovere l'efficienza nei progetti biotecnologici ad alta velocità

L'accelerato centro biotecnologico LOBA di ZETA mostra come MainMate aumenti l'efficienza, fornendo informazioni chiare, veloci e affidabili sulla manutenzione per tutto il ciclo di vita dell'impianto.

Esplora le risorse e i prodotti correlati