Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

FrameWORKS è gestito da ZETA

ZETA, con le sue 27 filiali in tutto il mondo, è specializzata nella pianificazione, automazione, digitalizzazione e qualificazione di strutture biofarmaceutiche personalizzate per soluzioni di processo asettiche. ZETA agisce come fornitore di soluzioni end-to-end, combinando l'ingegneria degli impianti con la progettazione di HVAC e camere bianche. Con i suoi FrameWorks, ZETA offre un panorama di strumenti comune per l'esecuzione di progetti CAPEX, per tutti i partner e le discipline del progetto che coprono tutte le fasi del progetto (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Commissioning). Il vantaggio: massima qualità, entro i tempi e i costi previsti.

Perché Frameworks?

FrameWorks è l'ecosistema digitale integrato di ZETA che collega tutte le discipline ingegneristiche, i fornitori e le fasi del progetto in un unico ambiente condiviso. Armonizza i dati, semplifica la collaborazione e fornisce le basi per un Digital Twin pronto per il futuro.

Vantaggi

  • Ingegneria unificata
    Tutte le discipline funzionano in una piattaforma comune con dati coerenti e flussi di lavoro guidati. Ciò elimina le lacune informative, riduce la complessità e garantisce passaggi di consegne fluidi dall'ideazione alla messa in servizio.
  • Esecuzione più rapida del progetto
    Con flussi di dati armonizzati e collaborazione in tempo reale, i team globali prendono decisioni più velocemente e riducono i ritardi, accelerando la consegna dei progetti e accorciando il time-to-market fino al 50%.
  • Trasparenza completa
    Le informazioni in tempo reale mantengono tutti i partner allineati. L'accesso condiviso ai dati riduce al minimo le incomprensioni, supporta decisioni sicure e garantisce un progresso costante del progetto.
  • Copertura CAPEX end-to-end
    FrameWorks supporta l'intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione concettuale alla preparazione operativa, garantendo dati strutturati, strumenti connessi e una catena senza interruzioni di attività ingegneristiche.

Capacità in evidenza

Case Study

Impianto di produzione farmaceutica industriale

Progetto Fasttrack EPC LOBA

LOBA Biotech ha realizzato un impianto di peginterferone in soli 25 mesi utilizzando FrameWorks, riducendo le tempistiche tipiche del 50% e dimostrando l'impatto dell'ingegneria digitale integrata.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Farmaci

Creato appositamente per il settore farmaceutico e biotecnologico

Supporto completo per il ciclo di vita dal laboratorio alla produzione su larga scala con qualificazione digitale, tracciabilità e documentazione automatizzata. Flussi di lavoro su misura, cataloghi di apparecchiature convalidati e strumenti integrati aiutano i team farmaceutici e biotecnologici ad accelerare, mantenere la conformità e scalare in ambienti altamente regolamentati.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive