Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks è gestito da Yuon Control

Gli operatori delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento devono far fronte a costi energetici crescenti, obiettivi di riduzione della CO₂, capacità di rete limitata e sistemi di controllo legacy inefficienti. Il funzionamento manuale e le strategie di controllo statico portano a picchi di carico elevati, perdite di energia evitabili e infrastrutture sottoutilizzate.
Yuon Control AG affronta queste sfide con una piattaforma software basata sull'intelligenza artificiale che consente l'ottimizzazione in tempo reale e basata sui dati delle reti termiche. Utilizzando i gemelli digitali e il controllo predittivo dei modelli, Yuon automatizza il funzionamento della rete, riduce i picchi di carico e le emissioni e migliora l'efficienza senza richiedere hardware aggiuntivo. La soluzione si integra perfettamente negli ambienti di controllo esistenti e supporta sistemi energetici scalabili e a prova di futuro.

Perché Ottimizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.?

Le reti di teleriscaldamento spesso devono affrontare inefficienze, elevate perdite di energia e costosi picchi di carico. Yuon Optimizer utilizza l'intelligenza artificiale e il Model Predictive Control per bilanciare automaticamente produzione, distribuzione e consumo. Serve servizi di pubblica utilità e fornitori di energia con l'obiettivo di ridurre costi, emissioni e complessità operativa.

Carico termico prima e dopo l'ottimizzazione

Vantaggi

  • Ridurre i costi operativi grazie al controllo ottimizzato della caldaia, alla gestione attiva del carico e a un migliore utilizzo della capacità di stoccaggio esistente. Il funzionamento intelligente della rete riduce al minimo le perdite e migliora l'utilizzo dell'energia.
  • L'ottimizzazione sblocca ulteriore calore vendibile riducendo le perdite di energia, i picchi di carico e le interruzioni. Le utility ottengono un throughput più elevato e migliori prestazioni degli asset con la stessa infrastruttura.
  • Il monitoraggio e gli avvisi automatici garantiscono la piena trasparenza del sistema con risorse minime. La diagnosi precoce delle anomalie consente un miglioramento continuo e un funzionamento stabile.
  • Il funzionamento ottimizzato riduce l'uso di combustibili fossili e le emissioni di CO₂, rendendo le reti termiche più rispettose del clima. Yuon Optimizer sostiene direttamente gli obiettivi climatici e la protezione dell'ambiente.

Capacità in evidenza

Case Study

Edifici urbani su una rete di riscaldamento intelligente

Caso d'uso Smart Teleriscaldamento a Zurigo

Progetto congiunto di Yuon, Energie 360° e Hoval che dimostra una riduzione del carico di picco del 33%, un risparmio di capacità del 25% e un risparmio energetico nella rete di riscaldamento urbano di Zurigo attraverso il controllo predittivo basato sull'intelligenza artificiale.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Caso d'uso della rete di riscaldamento urbano a Zurigo

Riduzione del carico di picco Energie 360° Zurigo

Yuon Optimizer ha consentito la gestione del carico in tempo reale in una rete di riscaldamento urbano. Il progetto pilota ha ridotto i carichi di picco del 33% e la capacità connessa del 25%, il tutto con una perfetta integrazione e nessuna perdita di comfort, dimostrando un impatto scalabile per i servizi pubblici urbani.