Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control è gestito da wtec GmbH

wtec consente la trasformazione digitale negli edifici trasformando l'infrastruttura di illuminazione in una piattaforma di dati e controllo basata su IP. Con smartengine, i clienti ottengono dati in tempo reale sull'occupazione, sull'energia e sull'ambiente, integrati tramite API aperte in Siemens Building X e Desigo CC per ottimizzare le operazioni, la sostenibilità e l'automazione degli ambienti ad alta efficienza energetica su larga scala.

Perché smartengine wtec: backbone digitale per edifici efficienti?

smartengine di wtec è un'infrastruttura multisensore e di illuminazione basata su IP che crea una spina dorsale digitale in tempo reale per edifici commerciali. È al servizio di proprietari immobiliari, operatori e imprese che cercano un minore consumo energetico, una riduzione delle emissioni di CO₂ e una maggiore trasparenza operativa. Combinando il controllo LED alimentato a corrente continua, i dati dei sensori ad alta densità e l'RTLS integrato, consente un'automazione basata sull'occupazione e incrementi misurabili dell'efficienza.

Diagramma dell'infrastruttura dell'ufficio intelligente

Vantaggi

  • Energia ed emissioni di CO₂ ridotte:
    smartengine di wtec riduce il consumo di energia per l'illuminazione fino all'80% e l'energia HVAC fino al 34% grazie all'automazione basata sull'occupazione. Ciò porta a una riduzione misurabile della CO₂, a una riduzione dei costi delle utenze e a un miglioramento delle prestazioni ESG e di sostenibilità.
  • Costo totale di proprietà inferiore:
    L'infrastruttura semplificata basata su DC e senza driver riduce i componenti, la complessità del cablaggio e gli sforzi di manutenzione. Le modifiche alle sale basate su software eliminano i costosi ricablaggi. Non sono necessarie batterie sostitutive o gateway RTLS aggiuntivi.
  • Trasparenza operativa completa:
    Una fitta rete multisensore fornisce dati storici e in tempo reale su occupazione, IAQ, consumo di energia e utilizzo delle risorse. Ciò consente decisioni basate sui dati, manutenzione predittiva e integrazione granulare di dati di alta qualità in piattaforme come Building X e Desigo CC.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Energia basata sull'occupazione e miglior Lighting Control

smartengine di wtec integra sensori di illuminazione, presenza e IAQ per consentire il controllo dell'HVAC e dell'illuminazione basato sull'occupazione. I dati in tempo reale vengono trasmessi a piattaforme come Desigo CC e Building X, riducendo l'energia di illuminazione fino all'80% e l'energia HVAC fino al 34% e migliorando al contempo il comfort e la rendicontazione ESG.