Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

WiTTRA Click-ons and Accessories è gestito da Wittra Networks AB

Wittra Networks offre una rete leader mondiale per i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS), che consente il tracciamento senza interruzioni delle risorse e la raccolta dei dati dei sensori in ambienti interni ed esterni all'interno di un'unica implementazione wireless. Integrando UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN in un gateway ibrido, la piattaforma supporta diversi casi d'uso su larga scala.
Costruita su un modello di Governance e powered by un gateway, la soluzione unifica connettività, posizionamento e dati in un'infrastruttura scalabile, creando un livello di dati affidabile per l'intelligenza artificiale fisica, approfondimenti in tempo reale e ottimizzazione operativa. Sviluppato e prodotto in Europa.

Perché Sensori click-on, interfacce per sensori e altri accessori?

Wittra Networks offre sensori click-on modulari, interfacce e accessori che estendono le capacità di rilevamento in tutta la sua infrastruttura. Aggiungi facilmente sensori climatici (luce, pressione, temperatura, umidità), IO analogico/digitale, sonde di temperatura e misurazione della corrente ai dispositivi Sense 360. Ciò consente una perfetta integrazione di sensori di terze parti, una configurazione flessibile e implementazioni scalabili con una complessità minima negli ambienti industriali.

Due dispositivi elettronici su sfondo scuro

Vantaggi

  • Implementazione rapida - Installa ed espande le reti IoT in pochi minuti con l'esclusivo design clic-on di WiTTra, che mantiene la robustezza IP67 per uso industriale.
  • Flessibilità a prova di futuro - Aggiunge facilmente sensori illimitati di livello industriale o di terze parti, garantendo l'adattabilità alle esigenze aziendali in evoluzione.
  • Efficienza dei costi e dell'inventario - Riduce gli investimenti in hardware e i costi di inventario aggiungendo solo i sensori necessari, se necessario.
  • Integrazione perfetta - Compatibile con migliaia di sensori di terze parti, che evita il vincolo del fornitore e garantisce l'interoperabilità
  • Prestazioni affidabili - Mantiene un funzionamento robusto con grado di protezione IP67 in ambienti difficili, garantendo una raccolta dati affidabile.

Capacità in evidenza

Case Study

RTLS ibrido interno/esterno

Custodia RTLS ibrida interna/esterna

Una rete mesh Wi-SUN a meno di GHz consente un tracciamento efficiente e a basso costo dei materiali all'interno e all'esterno, riducendo i ritardi e le interruzioni nella produzione per un fornitore globale di tecnologie di processo.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Monitoraggio degli asset Wittra

Monitoraggio wireless delle risorse negli edifici commerciali

La soluzione di tracciamento delle risorse di Wittra offre agli edifici commerciali una visibilità in tempo reale delle risorse, migliorando la produttività e l'efficienza riducendo i costi operativi, i furti e gli sprechi. Il suo sistema flessibile e scalabile consente un'implementazione rapida e un ROI elevato in qualsiasi ambiente.

Esplora le risorse e i prodotti correlati