Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

WiTTRA C{x}ameleon Tag è gestito da Wittra Networks AB

Wittra Networks offre una rete leader mondiale per i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS), che consente il tracciamento senza interruzioni delle risorse e la raccolta dei dati dei sensori in ambienti interni ed esterni all'interno di un'unica implementazione wireless. Integrando UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN in un gateway ibrido, la piattaforma supporta diversi casi d'uso su larga scala.
Costruita su un modello di Governance e powered by un gateway, la soluzione unifica connettività, posizionamento e dati in un'infrastruttura scalabile, creando un livello di dati affidabile per l'intelligenza artificiale fisica, approfondimenti in tempo reale e ottimizzazione operativa. Sviluppato e prodotto in Europa.

Perché Sensore, faro di posizionamento o router mesh: tutto in uno?

Wittra C (x) ameleon è un nodo perimetrale definito dal software che può essere configurato come sensore, router mesh o beacon di posizionamento. Con il rilevamento integrato, il posizionamento UWB e il provisioning sicuro via etere tramite il gateway, consente implementazioni flessibili, acquisizione di dati in tempo reale e infrastruttura scalabile che supporta operazioni efficienti basate sull'intelligenza artificiale.

Dispositivo elettronico nero su sfondo bianco

Vantaggi

  • Estende la durata dell'hardware e riduce gli sprechi - L'approccio Software Defined Hardware consente a un singolo dispositivo di assumere più ruoli (tracker, router, beacon), prolungando la durata dell'hardware, riducendo al minimo gli sprechi e riducendo la necessità di più SKU, promuovendo la sostenibilità e riducendo l'impatto ambientale.
  • Ottimizza l'inventario e riduce i costi - Sostituendo più dispositivi specializzati con un'unica unità configurabile, C {x} ameleon riduce drasticamente la complessità e i costi dell'inventario, migliorando il ROI e accelerando il time to market per le implementazioni industriali.
  • Funzionalità flessibile su richiesta - Il dispositivo può cambiare identità da remoto, diventando un tracker Sense 360, un router mesh o un beacon di posizionamento, tramite aggiornamenti wireless sicuri, consentendo un adattamento agile della rete senza modifiche fisiche all'hardware.
  • Robusto e certificato IP67 - Progettato per ambienti difficili, C {x} ameleon è compatto, robusto e con protezione IP67, garantisce un funzionamento affidabile all'aperto, nel sottosuolo o in ambienti industriali, supportando diversi casi d'uso dell'IoT.
  • Sensori e posizionamento integrati - Include diversi sensori integrati e funzioni di localizzazione avanzate con tecnologia Software Defined Radio, che fornisce dati precisi sui sensori e sul posizionamento al cloud per il tracciamento e il monitoraggio completi delle risorse

Capacità in evidenza

Case Study

Operazioni di fusione di Eramet

Eramet migliora le operazioni di fusione

Eramet richiedeva un tracciamento e un monitoraggio precisi, rispettivamente, delle siviere rispetto ai luoghi e alla temperatura interna della siviera per ridurre gli sprechi di energia durante il processo di preriscaldamento.

Esplora le risorse e i prodotti correlati