Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data è gestito da Wittra Networks AB

Wittra Networks offre una rete leader mondiale per i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS), che consente il tracciamento senza interruzioni delle risorse e la raccolta dei dati dei sensori in ambienti interni ed esterni all'interno di un'unica implementazione wireless. Integrando UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN in un gateway ibrido, la piattaforma supporta diversi casi d'uso su larga scala.
Costruita su un modello di Governance e powered by un gateway, la soluzione unifica connettività, posizionamento e dati in un'infrastruttura scalabile, creando un livello di dati affidabile per l'intelligenza artificiale fisica, approfondimenti in tempo reale e ottimizzazione operativa. Sviluppato e prodotto in Europa.

Perché Posizionamento e monitoraggio wireless degli asset industriali?

Wittra Networks consente il posizionamento wireless utilizzando sia Wi-SUN mesh che UWB, combinando una copertura scalabile con un'elevata precisione. Wi-SUN offre una precisione di posizionamento fino a ~5 metri, mentre l'UWB consente una precisione inferiore al metro. Utilizzando entrambe le tecnologie in un'unica infrastruttura, le organizzazioni ottimizzano prestazioni e costi, ottenendo un ROI più rapido grazie a costi di installazione inferiori e precisione adeguata allo scopo in tutti i casi d'uso.

Riflettori puntati sul veicolo dell'aeroporto

Vantaggi

  • Tempi di fermo ridotti - Individua rapidamente strumenti, macchinari o componenti, riducendo al minimo le perdite di tempo e le interruzioni della produzione.
  • Uso più efficiente delle risorse - Aumenta l'utilizzo delle risorse sapendo dove si trovano le apparecchiature e con che frequenza vengono utilizzate.
  • Maggiore sicurezza e tracciabilità - Monitora le apparecchiature in tempo reale per assicurarsi che siano utilizzate correttamente e nel posto giusto, riducendo il rischio di incidenti.
  • Riduzione dei costi in caso di perdita e sostituzione - Evita la perdita di strumenti o macchine, risparmiando sulle sostituzioni.
  • Soluzione scalabile e a prova di futuro - Espandi facilmente il sistema man mano che le operazioni crescono, con standard aperti e tecnologia wireless mesh che supportano l'integrazione con altre soluzioni IoT.

Capacità in evidenza

Case Study

Eramet

Eramet migliora le operazioni di fusione

Eramet opera in un ambiente industriale ostile in cui le comunicazioni radio sono difficili. Avevano bisogno di un tracciamento preciso e di un monitoraggio della temperatura delle siviere per ridurre gli sprechi di energia durante il preriscaldamento.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Carrello elevatore

Posizionamento e monitoraggio dei carrelli elevatori

Wittra traccia e monitora i carrelli elevatori utilizzando una rete IoT ibrida con Wi-SUN mesh e UWB, che consente la localizzazione in tempo reale, il rilevamento delle collisioni, il geofencing, le notifiche istantanee e la piena proprietà dei dati per una maggiore sicurezza ed efficienza.

Esplora le risorse e i prodotti correlati