Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Wireless IoT Network è gestito da Wittra Networks AB

Wittra Networks offre una rete leader mondiale per i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS), che consente il tracciamento senza interruzioni delle risorse e la raccolta dei dati dei sensori in ambienti interni ed esterni all'interno di un'unica implementazione wireless. Integrando UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN in un gateway ibrido, la piattaforma supporta diversi casi d'uso su larga scala.
Costruita su un modello di Governance e powered by un gateway, la soluzione unifica connettività, posizionamento e dati in un'infrastruttura scalabile, creando un livello di dati affidabile per l'intelligenza artificiale fisica, approfondimenti in tempo reale e ottimizzazione operativa. Sviluppato e prodotto in Europa.

Perché Rete IoT per un monitoraggio delle risorse rapido ed economico.?

Wittra offre soluzioni digitali che collegano il mondo fisico e digitale, consentendo il posizionamento RTLS e il monitoraggio dei dati dei sensori attraverso una rete scalabile, sicura e senza cavi. Combinando Wi-SUN Mesh, LoRa, Mioty e UWB tramite un gateway ibrido, garantisce una connettività senza interruzioni. Supporta il 5G privato come backhaul sicuro e abilita l'intelligenza artificiale fisica attraverso informazioni fruibili dal posizionamento e dai dati dei sensori.

Riflettori puntati sui pallet in ambito industriale

Vantaggi

  • Implementazione rapida, scalabile e flessibile - Il gateway unificato supporta più protocolli e sensori di terze parti, consentendo una facile espansione e personalizzazione per diverse esigenze IoT.
  • La riduzione dei costi di infrastruttura si ottiene grazie alla mesh sub-GHz di Wittra, che richiede fino a 10 volte meno punti di ancoraggio rispetto, ad esempio, alle soluzioni WiFi o Bluetooth. Ciò riduce significativamente i costi di hardware, installazione e manutenzione semplificando al contempo l'implementazione in ambienti su larga scala
  • Intervallo e affidabilità del segnale superiori - Le frequenze inferiori ai GHz offrono una solida copertura interna/esterna, una migliore penetrazione e una trasmissione affidabile dei dati in ambienti difficili.
  • La sicurezza avanzata con un approccio Zero Trust protegge le operazioni tramite reti isolate e l'autenticazione continua dei dispositivi. Supporta implementazioni cloud sia locali che sicure, garantisce l'integrità dei dati, previene l'accesso non autorizzato e consente operazioni conformi e affidabili in tutti gli ambienti.
  • Il posizionamento 3D ad alta precisione combina ToF e RSSI per fornire un tracciamento preciso delle risorse in ambienti interni, esterni e sotterranei all'interno di un'unica infrastruttura, consentendo dati sulla posizione affidabili e una migliore visibilità operativa.

Capacità in evidenza

Case Study

Eramet

Eramet migliora le operazioni di fusione

Eramet richiedeva un tracciamento e un monitoraggio precisi, rispettivamente, delle siviere rispetto ai luoghi e alla temperatura interna della siviera per ridurre gli sprechi di energia durante il processo di preriscaldamento.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
wittra_sedia a rotelle

Monitoraggio wireless delle risorse negli edifici commerciali

La soluzione di tracciamento delle risorse di Wittra offre agli edifici commerciali una visibilità in tempo reale delle risorse, migliorando la produttività e l'efficienza riducendo i costi operativi, i furti e gli sprechi. Il suo sistema flessibile e scalabile consente un'implementazione rapida e un ROI elevato in qualsiasi ambiente.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive