Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Energy metering through hybrid network è gestito da Wittra Networks AB

Wittra Networks offre una rete leader mondiale per i sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS), che consente il tracciamento senza interruzioni delle risorse e la raccolta dei dati dei sensori in ambienti interni ed esterni all'interno di un'unica implementazione wireless. Integrando UWB, Wi-SUN Mesh, Mioty e LoRa LPWAN in un gateway ibrido, la piattaforma supporta diversi casi d'uso su larga scala.
Costruita su un modello di Governance e powered by un gateway, la soluzione unifica connettività, posizionamento e dati in un'infrastruttura scalabile, creando un livello di dati affidabile per l'intelligenza artificiale fisica, approfondimenti in tempo reale e ottimizzazione operativa. Sviluppato e prodotto in Europa.

Perché Scopra dove vanno le sue energie?

Wittra Networks consente l'intelligenza energetica in tempo reale attraverso una misurazione granulare dal sottocontatore al livello del dispositivo. Combinando sensori wireless, connettività ibrida e un livello di governance unificato, la piattaforma offre informazioni accurate e fruibili che supportano l'ottimizzazione, la riduzione dei costi e la gestione dell'energia basata sull'intelligenza artificiale in tutte le operazioni.

Tablet con impugnatura manuale con dashboard dati

Vantaggi

  • Approfondimenti attraverso il monitoraggio dell'energia in tempo reale - Fornisce informazioni continue e in tempo reale sul consumo di energia, consentendo l'identificazione immediata delle inefficienze e un processo decisionale informato per ottimizzare le operazioni.
  • Implementazione rapida e facile integrazione - Si integra perfettamente con la rete IoT e i sistemi elettrici attraverso un semplice design a clic, riducendo al minimo i tempi e la complessità di configurazione.
  • Risparmi sui costi - Consente un monitoraggio e una gestione precisi del consumo energetico, aiutando le industrie a ridurre gli sprechi e a ridurre le bollette elettriche, migliorando direttamente i profitti.
  • Sostiene gli obiettivi di sostenibilità - Facilita l'uso efficiente delle risorse, riduce l'impatto ambientale e aiuta le industrie a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità riducendo al minimo il consumo energetico non necessario.
  • Manutenzione predittiva e tempi di fermo ridotti - Il monitoraggio granulare e la profilazione dei consumi aiutano a rilevare le anomalie, consentendo la manutenzione predittiva e riducendo i guasti e i tempi di inattività imprevisti delle apparecchiature.

Capacità in evidenza

Case Study

Cavi e scatole di giunzione in spazi poco illuminati

Misurazione dell'energia presso Silver Weibull

Silver Weibull ha ridotto il consumo di elettricità dopo la scoperta di perdite nascoste. L'implementazione con WiTTra ha comportato un investimento inferiore del 60% rispetto ad altre tecnologie.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Capannone industriale con macchinari sotto i riflettori

Posizionamento e monitoraggio degli asset industriali

Wittra traccia e monitora gli asset industriali combinando UWB, mesh 6LoWPAN e tag di sensori per localizzare, rilevare e monitorare con precisione gli asset in tempo reale, sia all'interno che all'esterno, anche in ambienti difficili, migliorando l'efficienza e riducendo le perdite di produzione.

Esplora le risorse e i prodotti correlati