Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Quality of Service Measurement LAN-WLAN è gestito da Wireless.Consulting

Siamo un SIEMENS Solution Partner attivo a livello globale specializzato in consulenza, pianificazione, integrazione e analisi dei guasti di reti wireless digitali come WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G e 5G.
Insieme ai nostri clienti, sviluppiamo soluzioni su misura per una comunicazione efficiente, sicura e affidabile.
Wireless.Consulting GmbH offre al cliente soluzioni ottimali per le reti wireless e anche un servizio di supporto completo. Oltre alla consulenza, alla pianificazione e all'installazione, prepariamo meticolosamente la sua rete effettuando un'indagine sul sito WLAN.

Perché Perché una buona qualità dei dati FUNZIONA meglio?

La prova della qualità del servizio in una rete consente una considerazione neutrale e certificata della qualità della trasmissione dei dati nelle reti segmentate, anche quando si combinano servizi diversi con requisiti QoS diversi su un unico supporto. Eseguiamo test EtherSAM Ethernet secondo ITU-T Y.1564 sulla base di parametri precedentemente definiti (QoS) e quindi controlliamo la qualità della trasmissione dei dati delle sue infrastrutture LAN e WLAN esistenti.

Controlliamo: Lei ne beneficia

La misurazione del QoS di WirelessConsulting viene eseguita secondo lo standard EtherSAM, inclusa la preparazione di un rapporto di prova.

Il risultato: riceverà da noi un rapporto di prova che confronta e documenta i requisiti e i risultati e funge da base per l'implementazione di applicazioni in tempo reale.

Vantaggi

  • preparazione di un rapporto di prova
  • esecuzione tecnica in loco

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti