Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Fault analysis WLAN è gestito da Wireless.Consulting

Siamo un SIEMENS Solution Partner attivo a livello globale specializzato in consulenza, pianificazione, integrazione e analisi dei guasti di reti wireless digitali come WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G e 5G.
Insieme ai nostri clienti, sviluppiamo soluzioni su misura per una comunicazione efficiente, sicura e affidabile.
Wireless.Consulting GmbH offre al cliente soluzioni ottimali per le reti wireless e anche un servizio di supporto completo. Oltre alla consulenza, alla pianificazione e all'installazione, prepariamo meticolosamente la sua rete effettuando un'indagine sul sito WLAN.

Perché In modo che la sua rete WLAN FUNZIONI di nuovo in modo affidabile?

Se la WLAN non funziona senza interferenze, può diventare rapidamente un vero problema nella vita aziendale quotidiana. Tuttavia, se desidera identificare in modo affidabile le cause, deve conoscere le cause esatte dei vari errori. Spesso non si trovano nella WLAN stessa, ma sono causati da errori nella LAN, con autenticazione o assegnazione di priorità errata. Ecco perché la nostra analisi dei guasti considera topologie e protocolli oltre alle misurazioni della WLAN e dello spettro.

Il risultato: Le forniamo documentazione e consigli d'azione, che Le consentono di ottimizzare la sua rete.

Risolviamo il suo problema wireless

L'analisi dei guasti da parte di Wireless.Consulting GmbH consiste in una sequenza logica di passaggi comprovati. Comprende le fasi di preparazione, esecuzione tecnica in loco, comprese le apparecchiature di misurazione, valutazione e post-elaborazione.

Vantaggi

  • raccomandazione di azione per la risoluzione dei guasti
  • documentazione di tutti i risultati

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti