Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

White Space Cooling Optimization (WSCO) è gestito da Vigilent

Vigilent applica l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'ambiente interno, l'energia e le emissioni di carbonio degli edifici. L'azienda ha oltre 1000 implementazioni in 27 paesi. La tecnologia Vigilent è al centro dell'offerta White Space Cooling Optimization (WSCO) di Siemens che ottimizza dinamicamente il raffreddamento negli edifici mission critical come i data center e le centrali di telecomunicazione. Il WSCO viene utilizzato in strutture nuove ed esistenti per soddisfare gli SLA ambientali, ridurre l'energia/il carbonio, aumentare l'efficacia del personale, ridurre i costi di capitale, informare la manutenzione e massimizzare le applicazioni IT che possono essere eseguite in qualsiasi struttura mission critical. Contatti Siemens Xcelerator Partner

Perché Perché usare White Space Cooling Optimization per i data center??

... ottimizza autonomamente le operazioni di raffreddamento, ottenendo una conformità precisa alla temperatura e mitigando i rischi come le interruzioni termiche. Il sistema non solo migliora le operazioni, ma consente anche significativi risparmi energetici, supportando la sostenibilità ambientale e l'eccellenza operativa per i data center moderni.
Mentre l'intelligenza artificiale del WSCO ottimizza il raffreddamento, la sua piattaforma di monitoraggio e analisi programmabile scopre informazioni basate sui dati che migliorano le prestazioni delle strutture e aumentano la redditività dell'intero portafoglio. Garantisce un'integrazione digitale flessibile per il monitoraggio completo dell'infrastruttura, rendendola una soluzione innovativa per le moderne operazioni dei data center. Inoltre, l'analisi e la reportistica multisito forniscono informazioni fruibili, consentendole di prendere decisioni informate che migliorano l'efficienza operativa. WSCO supporta anche le implementazioni di raffreddamento a liquido in strutture nuove e legacy in cui l'intelligenza artificiale e altre applicazioni di calcolo ad alte prestazioni stanno aumentando il carico IT. Con il monitoraggio e il controllo dell'impianto di refrigerazione raffreddato ad aria di nuova implementazione, WSCO garantisce prestazioni ottimizzate nell'intera infrastruttura di raffreddamento.

Vantaggi

  • L'ottimizzazione del raffreddamento basata sull'intelligenza artificiale e la piattaforma di analisi basata sui dati del WSCO collaborano per offrire notevoli miglioramenti in tutte le strutture mission-critical. Sfruttando la sua ampia interoperabilità infrastrutturale, WSCO migliora significativamente il valore, l'efficienza e la sostenibilità nei data center aziendali, nelle strutture di colocation e nelle operazioni iperscalabili.
  • Valore economico: raggiunge gli accordi sui livelli di servizio (SLA) con precisione sbloccando al contempo una capacità di raffreddamento aggiuntiva attraverso sistemi di raffreddamento ottimizzati per i data center. Ridurre i costi energetici e ridurre le spese operative, con conseguente aumento dei rendimenti finanziari e risparmi a lungo termine.
  • Eccellenza operativa: Migliora la conformità termica mantenendo condizioni operative ottimali per le infrastrutture critiche. Il sistema di raffreddamento all'avanguardia del WSCO per i data center prolunga la durata delle apparecchiature sensibili, riducendo la frequenza e il costo delle riparazioni e della manutenzione.
  • Sostenibilità: Ridurre significativamente il consumo di energia, ridurre le emissioni di carbonio e minimizzare il consumo di acqua integrando le tecnologie di raffreddamento basate sull'intelligenza artificiale del WSCO. Allinearsi alle iniziative ecologiche e agli obiettivi ambientali, affermando la sua struttura come leader nelle operazioni sostenibili nel settore dei data center.

Capacità in evidenza

Case Study

Caso di studio BMO: raggiungere l'efficienza e l'affidabilità

BMO ha rispettato con successo i suoi Service Level Agreements (SLA) sulla temperatura implementando il software WSCO come sistema innovativo e basato sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione termica nei data center.

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Accesso LAN alla struttura

Sensori di temperatura a rack conformi alle specifiche WSCO

Controllo on/off fisico o digitale di CRAC e CRAH

Controllo del setpoint della velocità e/o della temperatura della ventola (se supportato)

Il server AI Engine può essere una macchina fisica o virtuale