Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization è gestito da viboo

Viboo AG provides innovative, self-learning AI solutions for optimizing heating systems in buildings via smart thermostats. Our predictive algorithms learn the thermal behavior of individual rooms and adjust heating based on occupancy and weather forecasts. By partnering with leading hardware manufacturers and integrating with platforms like Siemens, we deliver significant energy savings and improved comfort through our Cloud-System with smart thermostats without the need for proprietary hardware.

Perché Risparmio del 20-40% di energia negli edifici?

Controllo predittivo individuale della stanza con intelligenza artificiale:
Il nostro viboo.cloud si connette ai dispositivi IoT, come i termostati intelligenti, presenti nell'edificio e utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere il comportamento termico di ogni stanza. Successivamente, l'edificio viene ottimizzato in modo proattivo: per ogni stanza, l'intelligenza artificiale calcola l'evoluzione della temperatura ambiente nelle prossime ore in base agli orari di occupazione e alle condizioni meteorologiche e ottimizza la quantità di calore che ogni singolo radiatore deve emettere.

Gestione tramite sistema di gestione degli edifici basato su cloud:
La gestione delle strutture può monitorare e controllare le operazioni degli edifici tramite viboo.cockpit. La cabina di pilotaggio fornisce i dati storici delle misurazioni per tutte le stanze dell'edificio e consente di impostare programmi di riscaldamento individuali per stanze o gruppi di stanze. Ad esempio, in una scuola, tutte le aule possono essere impostate sulla modalità vacanza mentre le stanze degli insegnanti rimangono riscaldate.

piattaforma viboo

Vantaggi

  • Ridurre il consumo di energia fino al 40%
  • Migliorare il clima e il comfort interni
  • Rispetto degli obiettivi legali sul clima
  • Ridurre al minimo i costi operativi
  • Semplificare la gestione delle strutture

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Raggiungere gli obiettivi ESG e la conformità all'EBPD

viboo.cloud riduce le emissioni di energia e CO2 negli edifici con costi di investimento minimi. È conforme all'EBPD dell'UE e aiuta a soddisfare i requisiti normativi, come il GEG 71a tedesco.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive

Prerequisiti

Riscaldamento a radiatori nell'edificio

Siemens Connect Box installato (può essere fornito da viboo)

Termostati per radiatori e sensori ambiente Lorawan (possono essere forniti da viboo)