Gli interruttori da vuoto Siemens sono il fulcro dei nostri componenti di media tensione. La loro fessura di contatto con il vuoto sigillata ermeticamente garantisce caratteristiche di commutazione costanti durante l'intero ciclo di vita.
Ottenere una commutazione affidabile anche in condizioni ambientali difficili, comprese vibrazioni e frequenze fluttuanti. I nostri materiali di contatto speciali offrono un'elevata capacità di commutazione di cortocircuito e una resistenza diretta minima, garantendo un funzionamento stabile indipendentemente dall'orientamento dell'installazione.
Approfitti di un funzionamento esente da manutenzione e di una maggiore durata utile, con fino a 30.000 cicli operativi negli interruttori automatici e tre milioni per i contattori. Ridurre le spese operative grazie a una resistenza minima, consentendo progetti ottimizzati per i clienti e supportando una transizione energetica ecologica.