Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i contattori sottovuoto Siemens?

I contattori per vuoto Siemens 3TM sono contattori compatti, flessibili e affidabili che commutano in sicurezza le correnti operative nei sistemi di distribuzione di energia a media tensione.

I contattori per vuoto 3TM sono adatti per tensioni nominali da 7,2 a 15 kV e correnti operative nominali fino a 450 A, garantendo una protezione end-to-end per molte operazioni del sistema, tra cui:

  • Sistemi di trasporto ed elevatori
  • Stazioni di pompaggio
  • Stazioni di trasformazione e trasferimento
  • Forni elettrici
  • Centri dati
  • Centrali eoliche
  • Pannelli fotovoltaici

I contattori sottovuoto Siemens 3TM sono disponibili in diverse versioni, tra cui:

  • Contattore 3TM1: contattore unipolare per applicazioni speciali
  • Contattore 3TM3: per commutazione ad alta frequenza
  • Contattore 3TM4: combina la commutazione frequente del carico con la protezione da cortocircuito
  • Contattore 3TM4-HC: una combinazione contattore-fusibile disponibile in versioni compatte e ad alta corrente
Immagine del gradiente visivo chiave della famiglia 3TM del contattore MV Siemens.

Principali vantaggi

Migliora la flessibilità e l'affidabilità

Ottieni un'integrazione ottimale grazie a una posizione di montaggio flessibile e all'elevata affidabilità per 1 milione di operazioni senza manutenzione.

Conta sul nostro supporto

Sperimenta tempi di consegna brevi e assistenza clienti reattiva.

Ridurre il consumo di energia e l'OpEx

Ridurre al minimo il consumo energetico durante il funzionamento per aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'OpEx.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse

Volantini sui prodotti

volantino | SION 3AE3

volantino
| SION 3AE5

SIEPortal - Negozio online