Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

UtiliOS Smart Water Monitoring è gestito da UtiliOS Pty Ltd

UtiliOS aiuta le aziende e i servizi di pubblica utilità a ricavare informazioni approfondite, prioritarie e utilizzabili dai contatori d'acqua digitali per creare risparmi idrici e sui costi impattanti e verificabili. Raccoglie dati da qualsiasi registratore IoT e li trasforma tramite una gamma di strumenti intelligenti e un'interfaccia flessibile e intuitiva in una serie di azioni correttive da intraprendere per prevenire sprechi d'acqua dovuti a usi anomali e perdite.

Perché Individua le fughe, riduci gli sprechi e risparmia sulle bollette?

UtiliOS Smart Water Monitoring è progettato per tutti i grandi utenti idrici, che hanno difficoltà a ottenere visibilità sul proprio consumo di acqua, rilevare perdite nascoste e ridurre l'uso eccessivo in più siti. La sfida sta nella gestione efficiente dell'acqua senza il tempo o gli strumenti per monitorare l'utilizzo da remoto o rispondere rapidamente alle anomalie. UtiliOS risolve questo problema combinando contatori abilitati all'IoT, dashboard basati su cloud e analisi intelligenti per fornire un monitoraggio continuo e remoto dell'uso dell'acqua. Il sistema segnala automaticamente i modelli di utilizzo anomali, come il flusso di base durante le ore non operative, aiutando gli utenti a rilevare le fughe e ad agire tempestivamente. I clienti traggono vantaggio da riduzioni misurabili delle perdite d'acqua, minori costi operativi e migliori prestazioni ambientali. UtiliOS consente alle organizzazioni di gestire l'acqua in modo proattivo, evitare sorprese nelle bollette e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con facilità.

Nessuna risposta

Vantaggi

  • UtiliOS aiuta le organizzazioni a ridurre il consumo di acqua identificando precocemente perdite, usi anomali e inefficienze. Ciò porta a significativi risparmi sui costi delle bollette dell'acqua e garantisce un migliore controllo sulle operazioni idriche quotidiane.
  • Con un monitoraggio continuo e approfondimenti basati sui dati, UtiliOS aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità ed ESG riducendo l'impatto ambientale, segnalando l'utilizzo in modo accurato e promuovendo una gestione responsabile dell'acqua.

Capacità in evidenza

Case Study

La catena di supermercati risparmia 3 milioni di dollari con la piattaforma UtiliOS

Una delle principali catene di supermercati australiane ha risparmiato 750.000 m³ di acqua, per un valore di quasi 3 milioni di dollari australiani, utilizzando Utilios. Per ogni dollaro investito, più di 2 dollari sono stati risparmiati grazie al rilevamento delle fughe e alle informazioni sull'utilizzo.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Risparmio idrico negli edifici per uffici di Charter Hall

UtiliOS è stato distribuito nei siti degli uffici di Charter Hall per monitorare l'uso dell'acqua in tempo reale. Gli avvisi di Baseflow hanno identificato fughe e inefficienze nascoste, consentendo un'azione tempestiva. Ciò ha portato a una riduzione degli sprechi d'acqua, a una riduzione delle bollette e a un miglioramento delle prestazioni idriche di NABERS.

Domande frequenti