Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Prism - Always-on monitoring è gestito da Unleash Live

Unleash Live è una società di visione artificiale aziendale che serve operatori di energia, servizi pubblici, miniere e risorse e infrastrutture critiche attraverso portafogli distribuiti e multisito. Indipendente dall'hardware e implementabile in ambienti ibridi edge e cloud, soddisfa i requisiti di sovranità dei dati, privacy e sicurezza richiesti dalle operazioni industriali. Gli operatori unificano i dati visivi di qualsiasi telecamera o drone connesso in un unico livello di intelligenza operativa, con il contesto spaziale tramite Fusion Atlas, il rilevamento dell'IA tramite l'App Store di intelligenza artificiale e il reporting operativo tramite Cloud Insights. Il risultato: riduzione delle spese di ispezione, rilevamento precoce dei difetti che differisce il CAPEX di sostituzione degli asset e maggiore conformità normativa.

Perché Monitoraggio continuo del live streaming su siti ad alta attività?

Prism è un software di intelligenza operativa aziendale per gli operatori di Mining, Resources, Oil & Gas e di infrastrutture critiche che esegue il monitoraggio continuo del live streaming tramite telecamere fisse. Si collega alle telecamere o ai sistemi VMS esistenti e applica il rilevamento dell'IA ai flussi video in diretta. Trasforma gli eventi operativi in avvisi, trigger di manutenzione e registri di conformità, consentendo ai team operativi di agire in base alle informazioni attuali

Vantaggi

  • Monitoraggio continuo senza personale continuo. Il rilevamento dell'intelligenza artificiale viene eseguito su tutte le telecamere connesse contemporaneamente, evidenziando gli eventi importanti e sopprimendo i falsi positivi, quindi i team operativi gestiscono le eccezioni anziché guardare i feed.
  • Nessuna distribuzione «rip-and-replace». Prism si connette alle telecamere esistenti, analogiche o IP, e si integra con la sua infrastruttura VMS. L'investimento hardware esistente viene preservato e il livello di intelligenza viene aggiunto in cima.
  • Prove centralizzate e accessibili per la conformità e la risposta agli incidenti. Ogni evento di rilevamento viene registrato con immagini di origine, timestamp e contesto geospaziale, fornendo ai team addetti alla sicurezza, alla conformità e alle assicurazioni un record operativo verificabile.
  • Prestazioni di rilevamento che migliorano con i suoi dati. I modelli di intelligenza artificiale nell'App Store di intelligenza artificiale vengono adattati alle sue risorse e ai suoi ambienti specifici nel tempo, quindi la precisione del rilevamento si aggrava man mano che i dati operativi si accumulano.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Monitoraggio operativo di impianti e impianti

Monitoraggio operativo di impianti e impianti

Collega le telecamere esistenti al rilevamento dell'IA per la conformità dei DPI, il monitoraggio delle zone riservate, le anomalie delle apparecchiature e il rilevamento delle fuoriuscite. Gli avvisi in tempo reale consentono una gestione proattiva dell'HSE in tutte le strutture distribuite.

Domande frequenti