Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Orb - Automated inspections è gestito da Unleash Live

Unleash Live è una società di visione artificiale aziendale che serve operatori di energia, servizi pubblici, miniere e risorse e infrastrutture critiche attraverso portafogli distribuiti e multisito. Indipendente dall'hardware e implementabile in ambienti ibridi edge e cloud, soddisfa i requisiti di sovranità dei dati, privacy e sicurezza richiesti dalle operazioni industriali. Gli operatori unificano i dati visivi di qualsiasi telecamera o drone connesso in un unico livello di intelligenza operativa, con il contesto spaziale tramite Fusion Atlas, il rilevamento dell'IA tramite l'App Store di intelligenza artificiale e il reporting operativo tramite Cloud Insights. Il risultato: riduzione delle spese di ispezione, rilevamento precoce dei difetti che differisce il CAPEX di sostituzione degli asset e maggiore conformità normativa.

Perché Informazioni sull'ispezione degli asset per infrastrutture critiche?

Orb è un software di intelligence sulle ispezioni aziendali per i servizi pubblici e gli operatori del settore petrolifero e del gas che eseguono programmi di ispezione degli asset in più siti. Sostituisce i lenti flussi di lavoro di ispezione manuali con un'acquisizione pianificata e ripetibile basata su droni, il rilevamento dei guasti con intelligenza artificiale consente la rendicontazione dello stato degli asset, in modo che i gestori delle risorse riducano i tempi dei cicli di ispezione, riducano l'esposizione del personale sul campo e prendano decisioni di manutenzione e conformità sui dati attuali e verificabili.

Vantaggi

  • Cicli più rapidi dall'ispezione alla decisione. L'acquisizione pianificata e ripetibile e il rilevamento automatico dei guasti riducono il tempo che intercorre tra l'ispezione di un asset e l'intervento sulle sue condizioni, quindi la manutenzione è programmata sui dati attuali anziché sui vecchi arretrati.
  • Riduzione dell'esposizione sul campo e delle spese di ispezione. Meno salite, spostamenti di camion e approcci in linea diretta per programma di ispezione, con l'acquisizione standardizzata dei droni che sostituisce i metodi manuali ad alta intensità di manodopera in tutti i siti.
  • Prove di conformità pronte per l'audit. Ogni ispezione, rilevamento e decisione viene registrata in un sistema centralizzato, che fornisce ai gestori patrimoniali registri difendibili per le autorità di regolamentazione e la garanzia interna.
  • Uno standard per tutti i siti e le classi di asset. Un unico flusso di lavoro di ispezione operativa sostituisce gli strumenti puntuali frammentati e le prestazioni di rilevamento migliorano man mano che i dati di ispezione si accumulano.

Capacità in evidenza

Case Study

Endeavour Energy - Ispezione degli asset di distribuzione

Endeavour Energy - Ispezione degli asset di distribuzione

Ispezione automatica con droni di 25.000 km di rete di distribuzione nel Nuovo Galles del Sud, Australia. Tempi del ciclo di ispezione migliorati, coordinamento del team sul campo e monitoraggio dei progressi.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Ispezione delle condotte e degli asset/impianti

Ispezione delle condotte e degli asset/impianti

Standardizzare l'ispezione con droni di condotte e strutture industriali in tutti i siti. Il rilevamento automatico dei guasti con contesto geospaziale trasforma le immagini di ispezione in informazioni sulle condizioni degli asset, riducendo l'esposizione del personale sul campo e i tempi di inattività non pianificati in ambienti pericolosi.

Domande frequenti