Perché Monitoraggio delle spazzole per motori DC alimentato dall'intelligenza artificiale?
Unleash live e Siemens hanno stretto una partnership per migliorare significativamente la manutenzione dei motori a corrente continua. I metodi tradizionali si basano sulle ispezioni manuali, che richiedono tempo e sono rischiose per le squadre che ispezionano i motori in funzione. La soluzione monitora continuamente le spazzole del motore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando la necessità di arresti. L'intelligenza artificiale avanzata analizza i dati video acquisiti, identificando potenziali problemi e prevedendo con precisione l'usura delle spazzole. Fornisce agli operatori informazioni in tempo reale sullo stato delle spazzole, consentendo loro di programmare la manutenzione proattiva, ridurre al minimo i tempi di fermo e massimizzare la produzione. La soluzione è facilmente accessibile grazie alla sua facile implementazione in loco. Utilizzando un Siemens IPC520A (Tensorbox) per l'elaborazione dei bordi, la soluzione fornisce analisi avanzate insieme alle informazioni provenienti dai sensori esistenti. Questi dati completi si integrano perfettamente con i suoi sistemi di analisi predittiva per una visione olistica della salute motoria.
Vantaggi
- Monitoraggio continuo - Opera a fianco dell'impianto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Informazioni in tempo reale - Gli operatori ricevono aggiornamenti istantanei
- Precisione migliorata - La collaborazione tra Siemens e Unleash offre precisione