Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

TXOne Portable Inspector è gestito da TXOne Networks

TxOne Networks offre soluzioni di sicurezza informatica che garantiscono l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di controllo industriale e degli ambienti OT attraverso la metodologia OT Zero-Trust. La sua tecnologia nativa OT supera i limiti della difesa informatica tradizionale, semplifica la gestione, riduce i costi generali di sicurezza e risolve le sfide più rapidamente.
TxOne Networks offre soluzioni basate sulla rete e sugli endpoint che si integrano con le disposizioni a più livelli e le varie risorse comuni ai siti di lavoro, fornendo una sicurezza informatica in tempo reale e con una difesa approfondita sia ai dispositivi mission critical che alla rete OT

Perché Scansiona i suoi asset OT per mantenerli privi di malware ?

Portable Inspector è uno strumento di sicurezza portatile e senza installazione in formato USB. Semplifica la sicurezza OT, con l'obiettivo di fornire a tutti coloro che operano in ambienti OT funzionalità di sicurezza informatica contro atti dannosi.
Può essere utilizzato per ispezionare nuove apparecchiature prima di inviarle alla produzione, per eseguire regolari funzioni di controllo e gestione dell'inventario e per fornire una sicurezza avanzata per i dispositivi fuori banda e isolati.
Il software di ispezione della sicurezza di base presente all'interno del dispositivo USB può essere utilizzato per rilevare la presenza di malware all'interno delle risorse in ambiente OT, anche se non funzionanti, e raccogliere anche un inventario completo del software e delle vulnerabilità presenti nella risorsa.
Con la sua area di archiviazione da 64 GB crittografata con AES-256 disponibile nella versione Pro, può essere utilizzata per scambiare dati all'interno dell'officina in modo sicuro.
Grazie alla sua console software opzionale, i risultati e i registri della scansione delle risorse possono essere centralizzati per creare una panoramica completa della sicurezza.

pro-g-2.png

Vantaggi

  • Gestisca lo stato di sicurezza di ogni risorsa anche se è irregolare
  • Facile da usare, anche senza una conoscenza della sicurezza informatica
  • Un unico strumento per proteggere più piattaforme
  • Scaricare e caricare file dalle macchine in modalità sicura
  • Impatto minimo sulle prestazioni delle applicazioni in esecuzione
  • Scansiona macchine senza installazione, anche con vecchio sistema operativo (a partire da WinXP/2K)

Capacità in evidenza