Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

IEC 62443 Industrial Cybersecurity Certification è gestito da TÜV SÜD

Tramite servizi di test, ispezione, audit, consulenza e formazione aiutiamo i clienti a proteggere e accelerare la loro trasformazione digitale a livello globale

Perché Rafforzare la fiducia nell'automazione per la ricerca e lo sviluppo, sviluppatore di prodotti?

Inizialmente sviluppato per la catena di fornitura dei sistemi di automazione e controllo industriale, è diventato il principale standard di sicurezza informatica industriale per impianti, strutture e sistemi. Lo standard si applica ai fornitori di componenti, agli integratori di sistemi e ai proprietari di asset. Attraverso una serie di requisiti di processo definiti, lo standard garantisce che tutti gli aspetti di sicurezza applicabili siano affrontati in modo strutturato e rafforzi la competitività.

Struttura 62443

Vantaggi

  • Fiducia dei clienti
  • Resilienza
  • Compliance

Capacità in evidenza

Case Study

62443

Piattaforma industriale di gestione degli accessi remoti

Quando Secomea ha saputo che il suo revisore non era accreditato IEC 62443, ha scelto TÜV SÜD. La certificazione dimostra che la sua soluzione di accesso remoto segue un ciclo di vita di sviluppo del prodotto sicuro secondo IEC 62443-4-1.

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Fiducia negli edifici automatizzati

IEC 62443 è uno standard internazionale in più parti per la sicurezza informatica IACS. Le sue quattro parti riguardano concetti generali, processi organizzativi, requisiti di sistema e componenti del prodotto, fornendo un framework olistico basato sul ciclo di vita con chiari ruoli di sicurezza.