Perché Conteggio dell'occupazione delle persone?
Installato centralmente, il dispositivo OCCUPANCY utilizza un campo visivo molto ampio per monitorare il numero e la posizione delle persone. Un dispositivo copre fino a 8×8 m, il FoV più grande sul mercato, indipendentemente dall'altezza di montaggio, rendendolo perfetto per sale riunioni e aree aperte. La scalabilità di più dispositivi è adatta a spazi più ampi. Con una precisione del 95-98%, gli algoritmi termici contano le persone escludendo altre fonti di calore. Il rilevamento termico a bassa risoluzione garantisce la privacy fin dalla progettazione.