Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

People Flow Counting Device è gestito da Terabee

Infrastruttura per il conteggio delle persone - Consentire un uso migliore dello spazio e dell'energia<br/><br/>La nostra missione - Verso edifici a emissioni ZERO<br/>Forniamo un'infrastruttura di conteggio delle persone per consentire l'analisi dei dati per la gestione dello spazio, dell'energia e delle operazioni, che porta alla decarbonizzazione, al risparmio energetico e ai costi con un rapido ritorno sull'investimento (ROI).<br/><br/>L'energia per persona è la metrica del futuro: la rendicontazione odierna sull' «Energia per metro quadrato» non è sufficiente. Un edificio «efficiente dal punto di vista energetico» e sottoutilizzato rimane inefficiente. Le spese di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione esistono indipendentemente se gli spazi assegnati vengono utilizzati correttamente.

Perché Conti il numero di persone che passano e la direzione?

Progettato per ambienti dinamici, FLOW conta le persone che si muovono contemporaneamente in entrambe le direzioni, fornendo dati di ingresso e uscita in tempo reale e consentendo informazioni sull'occupazione tramite l'aggregazione. Con una precisione superiore al 98%, l'algoritmo Terabee Edge integrato utilizza una mappa di profondità 3D per identificare e tracciare le forme umane per un conteggio preciso dei passaggi. La privacy è garantita dal rilevamento 3D Time-of-Flight (ToF), che utilizza sensori a bassa risoluzione anziché fotocamere.

FLUSSO

Vantaggi

  • Gestione dell'energia - Sistema HVAC Demand Control, adattare altri sistemi in base ai dati sul flusso di persone e sull'occupazione
  • Gestione dello spazio - Riutilizza lo spazio inutilizzato, riconfigurazione del layout dell'area di lavoro, espandi, riduci
  • Ottimizzazione del funzionamento: maggiore comfort, maggiore produttività, funzionamento più fluido

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Casi d'uso degli edifici commerciali

Ottimizza la progettazione dell'area di lavoro
Regoli la ventilazione e il controllo del clima in base ai dati sull'occupazione in tempo reale
Pianifica la pulizia in base all'utilizzo effettivo dello spazio e alla densità di occupazione.
Migliora le misure di sicurezza fornendo dati sull'occupazione in tempo reale durante le emergenze.
Gestire in modo efficiente le sale e gli spazi per riunioni