Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control è gestito da Terabee

Infrastruttura per il conteggio delle persone - Consentire un uso migliore dello spazio e dell'energia

La nostra missione - Verso edifici a emissioni ZERO
Forniamo un'infrastruttura di conteggio delle persone per consentire l'analisi dei dati per la gestione dello spazio, dell'energia e delle operazioni, che porta alla decarbonizzazione, al risparmio energetico e ai costi con un rapido ritorno sull'investimento (ROI).

L'energia per persona è la metrica del futuro: la rendicontazione odierna sull' «Energia per metro quadrato» non è sufficiente. Un edificio «efficiente dal punto di vista energetico» e sottoutilizzato rimane inefficiente. Le spese di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione esistono indipendentemente se gli spazi assegnati vengono utilizzati correttamente.

Perché Collegare la rete di conteggio delle persone con BMS?

Progettato per gli integratori di BMS e gli operatori di edifici commerciali, BACnet Gateway elimina i dati frammentati sul conteggio delle persone che limitano l'efficienza, la sicurezza e il comfort. Collega i sensori Terabee a qualsiasi BMS tramite BACnet, fornendo dati sull'occupazione in tempo reale su una piattaforma centralizzata, con supporto LoRa opzionale. Il valore è misurato dal minor consumo di energia, dal controllo ottimizzato dell'HVAC e dell'illuminazione, dal miglioramento dell'utilizzo dello spazio in portafogli di qualsiasi dimensione.

Diagramma del sistema di gestione degli edifici

Vantaggi

  • Collegare la rete di conteggio delle persone con BMS:
    Il gateway BACnet è connesso al sistema di gestione degli edifici tramite IP e fornisce i dati pertinenti sul conteggio delle persone. Questo rende il BMS più intelligente e consente il controllo dell'edificio in tempo reale sulla base delle informazioni più importanti: come l'edificio viene utilizzato dalle persone.
  • Controllo in tempo reale:
    Quando i dati dei sensori vengono raccolti per un sistema di controllo, il tempo reale è di fondamentale importanza. Sia i contatori FLOW che quelli OCCUPANCY People inviano i dati al BACnet Gateway, che è in grado di fondere i dati, tradurre e inviare le informazioni pertinenti al BMS, il tutto in tempo reale.
  • Un potente strumento di gestione dei dispositivi:
    Il Gateway consente una facile configurazione di più dispositivi People Counting contemporaneamente, risparmiando tempo e semplificando il processo di messa in servizio. Può anche eseguire aggiornamenti del firmware sui dispositivi contapersone collegati al gateway.
  • Configurazione dello spazio e fusione dei dati, localmente:
    Il Gateway ospita localmente informazioni sulla disposizione dell'edificio, comprese le stanze e gli spazi. Sia i contatori FLOW che OCCUPANCY People sono assegnati ad aree specifiche in modo che l'aggregazione e la fusione dei dati vengano eseguite sul Gateway.
  • Integrità e sicurezza dei dati al 100%:
    L'integrità dei dati è garantita dal fatto che l'infrastruttura è completamente locale, il che offre la massima tranquillità per i problemi di sicurezza.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Università

Massimizzare l'efficienza delle aule, delle aule e delle aree in base ai modelli di utilizzo effettivi, alla gestione dell'energia e degli impianti HVAC,
programmare il personale addetto alla custodia e alla manutenzione in base all'occupazione dello spazio in tempo reale, soprattutto nelle aree comuni e nei bagni ad alto traffico, programmazione delle lezioni e pianificazione dei corsi