Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

End-to-End Energy Management System (EMS) è gestito da Teknologix Automation

Dal 2008, TEKNOLOGIX è un fornitore affidabile di soluzioni di automazione intelligente chiavi in mano in tutto il Medio Oriente. Siamo specializzati nella fornitura di concetti e implementazioni ben progettati in PLC, SCADA e sistemi di controllo del movimento.
In qualità di uno dei fornitori pionieristici di soluzioni per l'Industria 4.0 della regione, abbiamo aperto la strada all'implementazione di tecnologie avanzate come i sistemi di gestione dell'energia (EMS) e i sistemi di gestione della linea (LMS), perfettamente integrati con l'intelligenza artificiale per l'acquisizione intelligente dei dati.
La nostra vasta esperienza nei settori F&B e FMCG ci consente di fornire strategie di automazione su misura e ad alte prestazioni che favoriscono l'eccellenza operativa.

Perché Trasparenza dal piano di lavoro all'ultimo piano?

La maggior parte dei clienti di F&B e FMCG ha una visibilità limitata sul consumo di energia, rendendo più difficili il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e lasciando i team operativi senza gli strumenti di cui hanno bisogno. Il sistema di gestione dell'energia (EMS) end-to-end di TEKNOLOGIX integra la misurazione nelle reti industriali, collegando asset nuovi ed esistenti, per trasformare i dati energetici e di produzione in dashboard utilizzabili in linea con la norma ISO 50001

Diagramma di rete del sistema di controllo industriale

Vantaggi

  • Riduzione dei costi operativi: identifica le inefficienze energetiche, elimina gli sprechi e riduce i picchi di domanda di energia attraverso il monitoraggio in tempo reale
  • Regulatory Compliance & Reporting Efficiency: semplificare la documentazione e la rendicontazione automatica per gli audit in conformità agli standard ISO50001
  • Processo decisionale basato sui dati: fornisce ai facility manager dashboard utilizzabili e supportano le decisioni di investimento in tecnologie ad alta efficienza energetica

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Alimenti Al Ghurair

Fondata nel 1976, Al Ghurair Foods è uno dei principali produttori alimentari con sede negli Emirati Arabi Uniti. Nel 2024, Al Ghurair Foods ha collaborato con Teknologix per implementare Siemens Energy Manager PRO per la gestione centralizzata dell'energia nei suoi mulini, raffinerie di zucchero, mangimi per animali, produzione di uova e impianti di lavorazione del petrolio.