Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Process Simulate X Human Advanced?

Process Simulate X Human Advanced si basa sul prodotto Human Standard, incorporando l'analisi di movimenti complessi in tempo reale o acquisendoli per un'analisi successiva utilizzando il tracciamento del movimento e la realtà virtuale. Si immerga nei progetti, sperimenta concetti 3D su larga scala e ottimizza le prestazioni umane e i processi di assemblaggio.

Caratteristiche principali di Process Simulate X Human Advanced

Realtà virtuale: Load Process Simula studi in ambienti di realtà virtuale (VR) in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per condurre revisioni interattive del progetto con una visualizzazione realistica. Esegui l'analisi della scena 3D e simula e collabora utilizzando l'hardware VR per riflettere le simulazioni attive, posizionare oggetti e guidare i robot.

Acquisizione del movimento: Abilita la connettività in tempo reale tra l'hardware di tracciamento del movimento e Process Simulate X, consentendo una valutazione istantanea delle prestazioni umane e delle strategie delle attività. Scala automaticamente gli umani virtuali e utilizza il tracciamento manuale per la registrazione e la riproduzione dei movimenti per un'analisi approfondita e rapide valutazioni ipotetiche.

Analisi ergonomica: Utilizza strumenti completi, tra cui la valutazione della postura e una guida al sollevamento basata su standard regolamentati dal settore. Le funzionalità aggiuntive includono il monitoraggio della postura personalizzabile, simulazioni della vista oculare, valutazioni della forza di tutto il corpo e delle braccia, analisi dell'energia metabolica e dell'accumulo di fatica, valutazione delle richieste lombari statiche e cumulative e generazione di report ergonomici dettagliati.

Pianificazione e simulazione delle attività umane: Crei modelli nel suo ambiente digitale 3D per facilitare simulazioni rapide e scenari ipotetici sostituendo umani virtuali di diverse dimensioni, cambiando la posizione degli oggetti o modificando le forze associate alle attività.

Processo Simulate Collaborate: Visualizza, esamina e analizza le linee di produzione in fabbrica e le celle di lavoro create nel software Process Simulate, sempre, ovunque e con chiunque utilizzando l'innovativa collaborazione 3D basata sul cloud.

Progettazione della fabbrica: Crea e modifica modelli geometrici per rappresentare componenti e assiemi, garantendo rappresentazioni virtuali accurate dell'ambiente di produzione. Modifica i dati cinematici per simulare il movimento e l'interazione delle parti, consentendo un'analisi realistica delle apparecchiature di automazione e dei flussi di lavoro per ottimizzare il layout e le operazioni di fabbrica. Importa direttamente i dati CAD per creare un gemello digitale realistico della produzione.

Simulazione per l'assemblaggio: Progetta, analizza e verifica i processi di assemblaggio e smontaggio creando e simulando percorsi di assemblaggio e sequenze operative, eseguendo il rilevamento delle collisioni ed eseguendo il sezionamento 2D/3D in un ambiente 3D altamente dinamico.

Woman in protective gear using a tablet while standing next to industrial machinery in a factory setting

Informazioni su Process Simulate X

Process Simulate X è una soluzione software-as-a-service (SaaS) con funzionalità di produzione digitale leader del settore per la pianificazione, la simulazione e la convalida delle attività umane, dei processi di robotica e dell'automazione in un ambiente 3D con i vantaggi aggiuntivi di flessibilità, sicurezza e scalabilità di un software basato su cloud.

L'implementazione e la configurazione semplificate del software consentono una maggiore produttività e un'espansione immediata delle sue capacità di produzione. I prodotti Process Simulate X, convenienti e personalizzabili, sono fatti su misura per diversi livelli di complessità della produzione digitale.

Vantaggi di Process Simulate X:

  • Pianificare, simulare e convalidare utilizzando strumenti avanzati di produzione digitale su misura per le sue esigenze specifiche
  • Ridurre i costi con l'individuazione precoce e la comunicazione dei problemi relativi alla progettazione e al processo di produzione dei prodotti utilizzando la tecnologia cloud
  • Aumentare la qualità dei processi emulando processi realistici
  • Migliora la collaborazione tra le parti interessate utilizzando soluzioni basate su cloud
  • Espandi la funzionalità delle sue soluzioni con componenti aggiuntivi

Espandi la funzionalità dei prodotti Process Simulate X con componenti aggiuntivi:

  • Pianificatore automatico del percorso
  • Cavi
  • Nuvola di punti
  • Realtà virtuale
  • Connettore per NVIDIA Omniverse

Produzione e digitalizzazione incentrate sull'uomo

Vi presento K., ingegnere senior di progettazione e sviluppo, cliente di piccole imprese

Riduce gli sforzi umani nei processi di produzione

Ankit, analista di dati, cliente di fascia media

Migliora la linea di produzione concentrandosi sull'operatore

Helder G., ingegnere applicativo, cliente di piccole imprese

Casi di studio

Software Process Simulate X

Confronta le caratteristiche dei prodotti Process Simulate X fianco a fianco.

Esplora i prodotti correlati di Process Simulate X

Approfondisca le sue conoscenze su Tecnomatix

Assistenza clienti

Offriamo un'assistenza clienti completa per tutti i prodotti Tecnomatix. Si metta in contatto con noi oggi.

Blog Tecnomatix

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software Tecnomatix.

La comunità Tecnomatix

Partecipa alla conversazione e ottenga risposte a tutte le sue domande sul software Tecnomatix.