Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Process Preparation X Advanced?

Process Preparation X - Advanced è la soluzione definitiva per consentire la programmazione corretta al primo tentativo delle sue operazioni di assemblaggio elettronico. Inoltre, può incorporare i dati parametrici dei componenti per perfezionare ulteriormente i flussi di lavoro e garantire una pianificazione precisa della produzione.

Caratteristiche principali di Process Preparation X Advanced

Supporto alla programmazione SMT/Ispezione: Fornisce una programmazione avanzata per la tecnologia a montaggio superficiale e le apparecchiature di ispezione ottica, simulando e convalidando i posizionamenti offline prima della produzione fisica per garantire la precisione.

Supporto per l'output di Test & Inspection: Automatizza la creazione di modelli di ispezione e supporta i test in-circuit (ICT) e Flying Probe (FPT), semplificando la programmazione delle ispezioni e riducendo i tempi di debug.

Integrazione con Digital Twin: Crea un digital twin completo del prodotto e dei suoi processi di produzione, garantendo dati sincronizzati in tempo reale durante l'intero ciclo di produzione.
Simulazione offline: consente la simulazione offline per verificare l'efficacia del programma prima della produzione, riducendo al minimo i ritardi per tentativi ed errori e migliorando l'efficienza della linea.

Compatibilità tra macchine tra fornitori: Assicura che i dati di preparazione dei processi possano essere trasferiti senza problemi tra diversi fornitori di macchine, adattandosi a diverse apparecchiature di produzione.

Caratteristiche di Sostenibilità: Sostiene la sostenibilità riducendo gli sprechi di materiale, abbassando il consumo di energia attraverso una pianificazione della produzione ottimizzata e migliorando l'efficienza della catena di fornitura.

A diagram showing the process of preparing for advanced manufacturing with Tecnomatix.

Informazioni su Process Preparation X

Process Preparation X è una soluzione completa di pianificazione dei processi progettata per accelerare la produzione di elettronica ad alto mix e basso volume. Sfruttando la collaborazione avanzata sull'assemblaggio elettronico, consente una progettazione globale senza interruzioni riducendo la complessità e il costo totale di proprietà. Con Process Preparation X, i produttori ottengono una suite tecnologica sicura, in costante miglioramento e a prova di futuro che semplifica i flussi di lavoro, riduce al minimo gli errori manuali esistenti e si adatta facilmente a qualsiasi operazione in officina.

Vantaggi della preparazione del processo X:

  • Aumenta l'efficienza ingegneristica utilizzando un unico strumento per tutte le attività di ingegneria di processo
  • Lavori di preparazione basati sull'intelligenza artificiale con generazione automatica (AG) di librerie di componenti delle macchine.
  • Massimizza la preparazione offline per eliminare i ritardi dovuti a tentativi ed errori online
  • Aumenta l'efficienza della redazione delle istruzioni di lavoro attraverso l'automazione e l'uso di modelli.
  • Preserva il know-how di produzione, comprese le migliori pratiche, le librerie e i flussi di preparazione dei dati dei clienti.

Casi di studio

Prodotti Process Preparation X

Confronta le caratteristiche dei prodotti Process Preparation X fianco a fianco.

Componenti aggiuntivi di Process Preparation X

Espandi la funzionalità di Process Preparation X

Esplora i prodotti correlati a Process Preparation X

Approfondisca le sue conoscenze sulla preparazione dei processi

Assistenza clienti

Offriamo un'assistenza clienti completa per tutti i prodotti per la preparazione dei processi. Si metta in contatto con noi oggi.

Blog sulla preparazione dei processi

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software di preparazione dei processi.

Comunità di preparazione dei processi

Partecipa alla conversazione e ottenga risposte a tutte le sue domande sul software Process Preparation.

Risorse correlate