Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

OCPP Connector è gestito da Syntami

Con decenni di esperienza pratica nell'automazione industriale, nella robotica e nell'eMobility, Syntami è guidato da un'unica missione: fornire una disponibilità di livello industriale in ambienti in cui l'operatività non è negoziabile.
In un mondo di sistemi connessi ed ecosistemi multivendor, comprendiamo le sfide dell'integrazione. Ecco perché Syntami sviluppa soluzioni scalabili e intelligenti che semplificano e stabilizzano il funzionamento di sistemi industriali complessi e dell'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica.
Che Lei stia orchestrando l'automazione di fabbrica o implementando reti di ricarica per veicoli elettrici a livello nazionale, Syntami garantisce che i suoi sistemi rimangano disponibili, interoperabili e a prova di futuro. Perché nell'automazione e nella mobilità elettrica, la disponibilità non è una caratteristica, è una promessa.

Perché OCPP Connector?

OCPP Connector Le offre componenti di automazione Siemens affidabili e di livello industriale per il funzionamento senza interruzioni delle stazioni di ricarica, garantendo i massimi livelli di disponibilità. Con OCPP Connector, il suo controller di ricarica si collega facilmente ai sistemi di gestione delle stazioni di ricarica (CSMS) per l'autorizzazione, la fatturazione, la prenotazione, l'amministrazione e una moltitudine di casi d'uso aggiuntivi.

Infrastruttura di ricarica per auto elettriche

Vantaggi

  • Alta disponibilità: garantisce prestazioni ottimali con il monitoraggio dei dispositivi tramite Industrial Edge (IE) Management e CSMS. Facilitare l'accesso amministrativo appropriato per vari ruoli, tra cui gli OEM tramite IE Management, gli operatori delle stazioni di ricarica tramite CSMS e gli installatori in loco tramite variabili PLC.
  • Integrazione completa con il PLC: la configurazione e gli stati interni sono forniti come variabili PLC in modo che la sua applicazione possa accedere direttamente a tutti i dati OCPP. In questo modo può implementare casi d'uso differenziati per i suoi mercati specifici.
  • Integrazione completa con Industrial Edge: Industrial Edge Databus funge da interfaccia per OCPP Connector. Può mappare variabili da varie fonti, come OPC UA, su variabili OCPP Connector, offrendo la massima flessibilità per la sua configurazione.

Capacità in evidenza

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Industrial Edge Hub Access

Esempio di applicazione Siemens E-Car Charging Suite (vedi Additional Resources)