Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Carbon Accounting Application è gestito da Sustaira

La piattaforma low-code, modulare e basata sull'intelligenza artificiale di Sustairs aiuta i leader a unificare i dati, automatizzare i flussi di lavoro, tenere traccia dei KPI e trasformare la strategia in azione. Combinando informazioni basate sull'intelligenza artificiale con un'architettura flessibile, Sustairs offre soluzioni di sostenibilità su misura per le sue esigenze aziendali specifiche.<br/>Immaginiamo un futuro in cui la sostenibilità sia fondamentale per le operazioni di ogni organizzazione. Ecco perché andiamo oltre la rendicontazione, consentendo alle organizzazioni di decarbonizzare le operazioni, ridurre i rischi e ottenere un impatto misurabile sulla sostenibilità con soluzioni flessibili e scalabili. Rendiamo la sostenibilità fattibile, responsabile e gratificante.

Perché Perché la soluzione Carbon Accounting??

Questa soluzione è utile ai team alle prese con il monitoraggio manuale e frammentato delle emissioni per la conformità ESG (CSRD, SEC) e gli obiettivi Net-Zero. La nostra soluzione è una soluzione low-code personalizzabile che centralizza tutti i dati Scope 1, 2 e 3, automatizzando i calcoli del protocollo GHG utilizzando fattori verificati. Questo crea un'unica fonte di verità verificabile, che riduce il rischio di segnalazione e fornisce informazioni granulari per promuovere iniziative strategiche di riduzione delle emissioni di carbonio.

Pannello di controllo del carbonio sullo schermo del computer

Vantaggi

  • Sustairs fornisce un'unica fonte di verità verificabile per tutti i suoi dati sulle emissioni Scope 1, 2 e 3. Centralizza il consumo di energia, i viaggi e le emissioni della catena di fornitura in un'unica piattaforma per garantire la coerenza e l'accuratezza dei dati in tutte le divulgazioni.
  • Offre connettori per integrarsi perfettamente con i suoi sistemi principali (ERP, PLM) e i fornitori di servizi di pubblica utilità. Ciò automatizza la raccolta dei dati di origine (ad esempio, consumo di carburante, elettricità) per gli Scope 1 e 2 e i dati di approvvigionamento per l'Scope 3, eliminando l'immissione manuale.
  • Ottenga una visibilità immediata sulle sue prestazioni in termini di emissioni di carbonio con dashboard e analisi in tempo reale. Stabilisca obiettivi net-zero chiari e monitora istantaneamente i progressi rispetto ad essi.
  • Sustairs utilizza motori integrati allineati al protocollo GHG per calcolare con precisione le emissioni Scope 1, 2 e 3. Può utilizzare i fattori di emissione inclusi e aggiornati o personalizzare facilmente i fattori per riflettere operazioni specifiche.
  • In quanto piattaforma low-code, Sustaira è progettata per una rapida configurabilità e per rendere il suo programma sulle emissioni di carbonio a prova di futuro. Regola facilmente le dashboard e aggiunge nuove metriche di rendicontazione per soddisfare le richieste emergenti.

Capacità in evidenza

caso studio

Caso di un cliente: Ports of Jersey

Sustaira X Porti di Jersey

Per Ports of Jersey abbiamo sviluppato una piattaforma flessibile e scalabile che automatizza la raccolta dei dati, la rendicontazione e l'analisi dell'impronta di carbonio.