Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'ISPD?

Le sovratensioni sono una delle principali cause di interruzioni non pianificate. I Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) proteggono i circuiti di alimentazione e segnale in tutto lo stabilimento per mantenere la produzione in funzione e l'elettronica sensibile al sicuro. I design su guida DIN con moduli sostituibili e contatti remoti semplificano l'installazione e velocizzano la manutenzione. La gamma comprende 120—600 V AC, 24 V DC e PV fino a 1500 V più protezione del segnale, retrofit di montaggio e nuove costruzioni man mano che le aspettative NEC evolvono.

Vantaggi chiave

Ridurre i tempi di inattività non pianificati

Mitiga le sovratensioni nei percorsi AC, DC e dei segnali per proteggere gli azionamenti, i PLC e la strumentazione in modo che la produzione rimanga sulla buona strada e le risorse durino più a lungo.

Semplifica la manutenzione e gli aggiornamenti del sistema

Sostituisca i moduli di sovratensione o aggiunga protezione per circuiti aggiuntivi senza ricablaggio, grazie al design modulare e al montaggio su guida DIN.

Supporta applicazioni versatili con un'unica soluzione

Copre la protezione AC, DC e della linea di segnale dalle alimentazioni principali per controllare il cablaggio e i collegamenti dati con un unico portafoglio integrato.

Funzionalità presentate