Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Splashlake è gestito da Splashlake

Splashlake collega tutti i suoi strumenti a LIMS o ELN attraverso un'unica interfaccia comune, acquisendo e gestendo dati scientifici con ricchi metadati, dalla creazione all'archiviazione. L'integrazione di strumenti e sistemi indipendenti dal fornitore, la gestione e la visualizzazione dei dati supportano una vasta gamma di dati analitici e operativi, provenienti da tutte le fonti. Splashlake supporta la conformità GLP, GMP e 21 CFR Part 11, consentendo alle organizzazioni di sfruttare tutto il potenziale dei loro preziosi dati per guidare le decisioni e potenziare l'IA

Perché Integrazione, gestione e visualizzazione intelligenti dei dati di laboratorio.?

Acquisisci e gestisci dati scientifici con ricchi metadati dalla creazione all'archiviazione tramite un'unica interfaccia. L'integrazione, la gestione e la visualizzazione dei dati indipendenti dal fornitore supportano file, dati di serie temporali, semplici letture strumentali, dati relazionali, metadati e strutture chimiche. Splashlake supporta la conformità a GLP, GMP e 21 CFR Part 11, consentendo alle organizzazioni di sfruttare tutto il potenziale dei loro preziosi dati per guidare le decisioni e potenziare l'intelligenza artificiale.

Vantaggi

  • Si installi una volta per il controllo e la connettività tra LIMS, ELN e migliaia di strumenti di qualsiasi fornitore tramite un'unica interfaccia. Un'integrazione robusta e produttiva si adatta alla sua azienda, file di supporto, dati di serie temporali, semplici letture strumentali, dati relazionali, metadati e strutture chimiche.
  • Tutti i dati analitici e operativi sono equi da un unico posto. La governance granulare dei metadati e i pacchetti di dati interoperabili forniscono dati e metadati olistici in tutte le tecniche e modalità, oltre ad allinearsi ai processi di laboratorio per fornire flussi di lavoro di dati solidi e un'indiscutibile integrità dei dati.
  • Gli utenti accedono e visualizzano tutti i dati da un unico sistema. Splashlake presenta i dati tramite un visualizzatore intuitivo e interattivo che consente agli utenti di sovrapporre più set di dati per analisi comparative, personalizzare le rappresentazioni visive e applicare strumenti di elaborazione per pulire, analizzare e interpretare i dati in modo efficiente.
  • Meno costi di gestione e costi generali derivanti dall'utilizzo di un'unica soluzione che copre diverse esigenze. L'integrazione, la gestione e la visualizzazione dei dati prodotte da Splashlake offrono funzionalità avanzate che sostituiscono più sistemi separati come SDMS e soluzioni di catalogazione, elaborazione e visualizzazione dei dati.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Dati completi dall'esplorazione alla produzione

Visualizza i dati geologici e analitici da un'unica posizione, per prendere decisioni più rapide e informate. La piattaforma inserisce i dati nei modelli ML per identificare siti promettenti sulla base di dati storici. Inoltre invia le liste di lavoro agli strumenti e i risultati tornano direttamente a LIMS/ELN/SAP attraverso un'unica interfaccia.