Perché Spectrum Power Energy Management?
Spectrum Power Energy Management è un sistema software integrato per gestire, orchestrare e ottimizzare le reti di trasmissione di energia. Aumenta l'efficienza e la resilienza delle reti di trasmissione di energia utilizzando tutti i dati disponibili in modo intelligente e semplificato. Il sistema fornisce una valutazione in tempo reale dello stato della rete, consentendole di valutare e selezionare le azioni ottimali per la stabilità della rete.
Spectrum Power Energy Management è sicuro fin dalla progettazione, con misure di sicurezza multistrato basate sulla norma IEC 62443-3-3 e manutenzione continua. Si integra perfettamente con i sistemi IT in linea con gli standard internazionali. Le funzionalità di Spectrum Power possono essere facilmente ampliate con i moduli Gridscale X per una flessibilità a prova di futuro.







.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)