Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Spectropur GS2-SP6-SBE-2P-FC15 è gestito da Spectron Gas Control Systems

Spectron è un produttore di sistemi di approvvigionamento di gas. I gas e le miscele di gas vengono utilizzati per molte applicazioni diverse nei settori industriale, di laboratorio, medico, ambientale e in molti altri settori. Per soddisfare questa grande varietà di richieste, abbiamo sviluppato le gamme di prodotti pertinenti specifiche per tali esigenze. Ciò garantisce il rispetto dei parametri di processo richiesti e degli standard di sicurezza in ogni caso. Spectron ha molte famiglie di prodotti, che contengono tutti i componenti appropriati per un ampio spettro di gas e applicazioni. Ciò significa che copriamo gli impianti di gas per gas industriali fino agli armadi a gas completamente automatici per gas semiconduttori. Spectron include anche sistemi di allarme e controllo per applicazioni con gas.

Perché Spectropur GS2-SP6-SBE-2P-FC15?

Armadio per bombole di sicurezza per gas Spectropur con controller per il cambio e lo spurgo automatici. Questo sistema è progettato per gas ad altissima purezza, ad esempio nell'industria dei semiconduttori. Il controller Siemens S7 garantisce una fornitura di gas sicura e continua, con spurgo prima e dopo la sostituzione di una bombola di gas.

200325_Spectron_Zuerich_015_O

Vantaggi

  • Monitoraggio permanente dello stato della pressione e della modalità operativa
  • Implementazione degli allarmi BMS
  • Accesso remoto sicuro

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

SEMI standard