Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il sistema di teleprotezione SWT 3000?

Il sistema di teleprotezione SWT 3000 identifica e isola rapidamente i guasti nelle reti ad alta tensione. Riduce al minimo le interruzioni e garantisce un rapido ripristino della rete per mantenere la stabilità e l'integrità della sua infrastruttura di alimentazione.

I guasti alla rete ad alta tensione causano significative interruzioni operative e tempi di inattività prolungati. Il nostro sistema SWT 3000 rileva e isola rapidamente le sezioni difettose per limitare i tempi di inattività e migliorare la sicurezza attraverso una rapida trasmissione dei comandi.

Integra SWT 3000 in modo flessibile in varie reti di comunicazione, supportando IEC 61850 e interfacce binarie convenzionali. Usa la protezione del percorso tramite due diverse interfacce di linea per aumentare la resilienza del sistema.

Vantaggi chiave

Riduci al minimo i tempi di inattività

Identifica e isola rapidamente i guasti nella sua rete ad alta tensione. Riduce i tempi di inattività del sistema scollegando selettivamente le parti difettose per un rapido ripristino della rete.

Migliora la sicurezza

Migliora la sicurezza e l'affidabilità della segnalazione di teleprotezione nelle reti di comunicazione. Offra tempi rapidi di trasmissione dei comandi per proteggere la sua rete da comandi indesiderati.

Comunicazioni integrate

Integri il sistema nelle reti di comunicazione con i clienti. Supportiamo IEC 61850 e interfacce binarie convenzionali, con conversione bidirezionale. Semplifichi l'implementazione e ottimizzi la sua gestione operativa.

Funzionalità presentate