Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché PowerLink IP?

PowerLink IP è una soluzione Powerline Carrier (PLC) per reti di trasmissione digitali. Usa linee ad alta tensione tra le sottostazioni per dati, teleprotezione e voce convenienti nelle moderne sottostazioni EtherNet/IP. Le moderne sottostazioni digitali richiedono una maggiore larghezza di banda, quindi PowerLink IP offre velocità di trasmissione dati elevate, gestione flessibile delle frequenze e un design robusto per semplificare l'architettura di teleprotezione. Elimina i dispositivi separati, semplifica le operazioni, soddisfa le esigenze di comunicazione e ottimizza i costi. Raggiunga velocità di trasmissione dati fino a 2 Mbps con una larghezza di banda efficiente per una trasmissione affidabile. Il sistema di teleprotezione eTP 61850 integrato collega i dispositivi di protezione tramite un evento generico di sottostazione orientato agli oggetti (GOOSE). Integra i servizi legacy ed esegui il PLC classico in parallelo per una transizione digitale senza intoppi.

Person in black shirt standing against white wall, holding white object with blurred background

Vantaggi chiave

Segnalazione sicura di teleprotezione

Raggiunga un'architettura semplificata e ottimizzata in termini di costi per la segnalazione di teleprotezione. La nostra integrazione sicura del sistema di teleprotezione integrato riduce la complessità e migliora le operazioni di sicurezza complessive.

Ottimizza la larghezza di banda

Applica in modo efficiente le risorse di larghezza di banda limitate attraverso una gestione intelligente delle frequenze. Ciò include bande di frequenza non contigue, flussi di dati asimmetrici e adattamento dinamico della frequenza per una comunicazione robusta.

Migrare e integrarsi con facilità

Integri PowerLink IP nella sua infrastruttura PLC esistente. Transizione a una sottostazione basata su pacchetti con scenari di migrazione flessibili, che supporta l'integrazione di dispositivi legacy per la continuità.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO