Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIVACON 8PS?

Il sistema SIVACON 8PS LI fornisce una soluzione integrata per un'alimentazione elettrica sicura e affidabile nelle infrastrutture e nell'industria. Distribuire energia per edifici a più piani e applicazioni industriali, supportando correnti da 800 A a 6300 A.

Il suo sistema è attrezzato per trasmettere grandi volumi di energia? Il sistema SIVACON 8PS LI offre una gestione efficiente dell'alimentazione con una bassa caduta di tensione. Migliora la disponibilità operativa e fornisca protezione antincendio ai suoi operatori. Il SIVACON 8PS consente modifiche in tempo reale durante il funzionamento.

Il design compatto a sandwich si integra facilmente in spazi ristretti per un'infrastruttura efficiente in termini di costi. Le unità di canalizzazione e rubinetto verificate dal design aumentano la sicurezza personale e delle attrezzature. Colleghi le unità di rubinetto dal vivo per regolazioni flessibili durante il funzionamento e ridurre al minimo i tempi di fermo.

Vantaggi chiave

Dare priorità alla sicurezza

I componenti verificati dal design aiutano a fornire attrezzature di alta qualità e sicurezza del personale. Conformi agli standard della serie IEC 61439 e soddisfi i requisiti di protezione antincendio delle classi EI90 ed EI120.

Costruire un'infrastruttura efficiente in termini di costi

Riduca i costi dell'infrastruttura con il sistema di canalizzazione a barre LI. Il design compatto e gli affidabili collegamenti a gancio e bullone aiutano a ottimizzare il suo investimento e a mantenere bassi i costi dalla pianificazione all'esercizio.

Adatti l'alimentatore alle sue esigenze

Progetta e regola il suo sistema di alimentazione in modo flessibile in qualsiasi momento. Apporta semplici modifiche durante il funzionamento, anche con linee di produzione attive. Adatta la sua infrastruttura per soddisfare richieste e requisiti crescenti.

Funzionalità presentate

Esplora le risorse