Integrazione flessibile con tap-off
Le unità di presa di nuova concezione rendono il SIVACON 8PS altamente adattabile per espansioni future, consentendo connessioni ovunque lungo la corsa delle sbarre tranne il punto terminale.
Il SIVACON 8PS — LData fornisce un alimentatore efficiente e affidabile per un intervallo di corrente da 1000 A a 2500 A, supportando data center che richiedono disponibilità continua e rapida adattabilità. Il suo design consente un'installazione rapida, un funzionamento flessibile e una facile pianificazione.
Utilizzando una tecnologia innovativa powerline, trasmette energia e dati energetici in modo economico e affidabile con funzionalità plug-and-play a sistemi di automazione e gestione dell'energia e sistemi basati su cloud (IoT).
Gli operatori possono completare retrofit e aggiornamenti senza interrompere le operazioni, distribuire l'energia lungo l'intera lunghezza di una sbarra senza una distanza fissa dalla rete e beneficiare di un basso carico di incendio, una buona compatibilità elettromagnetica e una struttura verificata dal design che supporta l'elevata disponibilità.
SIVACON 8PS supporta l'operatività continua con un funzionamento flessibile e affidabile. Il suo design consente retrofit e aggiornamenti senza interrompere le operazioni e riduce al minimo i rischi con un basso carico di incendio e una robusta resilienza elettromagnetica.
Le unità di presa compatte possono essere installate sotto tensione tramite plug and play lungo l'intera lunghezza della sbarra, consentendo agli operatori di rispondere immediatamente ai nuovi requisiti di carico.
Con l'innovativa tecnologia powerline, gli operatori possono rendere trasparente il consumo di energia, accedere ai dati tramite sistemi di automazione e cloud e adottare misure per migliorare continuamente l'efficienza in tutta l'installazione.

Le unità di presa di nuova concezione rendono il SIVACON 8PS altamente adattabile per espansioni future, consentendo connessioni ovunque lungo la corsa delle sbarre tranne il punto terminale.

Scelga tra unità di presa cubiche o a L, con contatti mobili opzionali che offrono un fissaggio meccanico sicuro e una connessione elettrica su misura per le sue esigenze.

Le unità di intercettazione in grado di comunicare consentono una facile acquisizione dei dati energetici, utilizzando la tecnologia powerline per evitare cablaggi aggiuntivi e supportano i sistemi di gestione dell'energia allineati alla norma ISO 50001.