Il sistema di canalizzazione a sbarre SIVACON 8PS — LD offre una trasmissione di potenza affidabile in applicazioni con un elevato fabbisogno di potenza, che va da 1100 A a 5000 A. Il suo design compatto e la rapida installazione creano un'infrastruttura efficiente in termini di costi per la distribuzione dell'energia.
Il sistema offre un elevato grado di sicurezza grazie a unità di derivazione resistenti agli archi e una trasmissione dati conveniente utilizzando l'innovativa tecnologia powerline.
Che sia utilizzato in linee di produzione industriale, padiglioni espositivi o per la produzione di semiconduttori, il sistema LD è ideale per raggiungere un'elevata trasparenza energetica e una gestione avanzata dell'energia in conformità alla norma ISO 50001.