Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIVACON 8PS BD2?

Il SIVACON 8PS BD2 è un sistema modulare di canalizzazioni a sbarre per la distribuzione di energia ad alte prestazioni in piccoli spazi. Il suo design modulare offre la massima flessibilità, consentendo un facile adattamento alle mutevoli condizioni di produzione e strutture edilizie. Come alternativa innovativa ai cavi, fornisce una distribuzione sicura dell'alimentazione e una trasmissione dati conveniente utilizzando la tecnologia powerline.

Il sistema BD2 fa parte della famiglia completa di prodotti SIVACON 8PS. I sistemi di canalizzazione delle sbarre sono l'alternativa innovativa ai cavi per un'ampia gamma di applicazioni:

  • Centri commerciali e supermercati
  • Padiglioni espositivi
  • Centri per il miglioramento della casa
  • Workshop
  • Grattacieli
  • Industria automobilistica
  • Industria manifatturiera
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Navi
  • Centri dati
  • Ospedali
  • Parcheggi multipiano e sotterranei

Principali vantaggi

Sblocca una serie di applicazioni

Poiché richiede così poco spazio, il BD2 da 8 PS è una barriera tagliafuoco altamente flessibile e testata. Il sistema compatto BD2 è ideale per tutte le applicazioni soggette a elevati requisiti di sicurezza.

Migliora la sua flessibilità

Migliora la sua flessibilità con due dimensioni fino a 1.250 A per sette correnti nominali, con conduttori in alluminio o rame, oltre a requisiti di spazio ridotti e adattamento a ogni struttura dell'edificio mediante unità di giunzione 3D fino a 800 A.

Migliora la sicurezza e la protezione

Protegga dall'accesso non autorizzato mediante punti di presa sigillabili e un elevato grado di sicurezza in caso di incendio grazie alla barriera tagliafuoco e alla resistenza funzionale testate. Inoltre, ottenga una trasmissione dati conveniente utilizzando la tecnologia powerline.

Funzionalità in primo piano

Esplora le risorse