Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIVACON 8PS BD01?

Il SIVACON 8PS — BD01 è un sistema di canalizzazione a sbarre che fornisce alimentazione sicura e affidabile per i piccoli consumatori. Il suo design modulare offre un alimentatore flessibile semplice da pianificare e regolare per esigenze specifiche, risolvendo le sfide in ambienti dinamici. Il valore unico del sistema è l'installazione senza errori e l'elevata protezione dell'operatore, che lo rendono un'alternativa sicura e innovativa ai cavi.

Il sistema BD01 fornisce i piccoli carichi elettrici per molte applicazioni in modo sicuro e affidabile, poiché la domanda richiede:

  • Centri commerciali e supermercati
  • Sale espositive
  • Centri per il miglioramento della casa
  • Impianti di produzione e officine
  • Grattacieli
  • Impianti automobilistici
  • Parcheggi multipiano e sotterranei
  • Strutture per cibi e bevande
  • Impianti di produzione
  • Centri dati
  • navi

Principali vantaggi

Installare facilmente

I punti di connessione asimmetrici consentono un collegamento meccanico ed elettrico affidabile, mentre il montaggio a prova di dita con apertura e chiusura automatiche del punto di rubinetto consente una facile installazione.

Configura e modifica senza problemi

Sperimenta una facile configurazione e gestione collegando le flange con compensazione dell'espansione integrata e modificando ed espandendo facilmente tramite unità plug-on/tap-off.

Modificare in base alle sue esigenze

Adatta il design modulare per soddisfare le sue esigenze specifiche e adattarlo a qualsiasi struttura dell'edificio mediante unità di giunzione 3D. Può anche aggiungere dispositivi, come dispositivi di protezione e combinazioni con prese SCHUKO o CEE.

Principali vantaggi

Esplora le risorse