Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Weighfeeders?

Le pesatrici Siemens offrono un controllo ad alta precisione dei solidi sfusi, mantenendo un dosaggio preciso e una produzione costante senza interrompere il flusso. Design robusti e integrazione comprovata semplificano l'implementazione in tutti i settori.

Portafoglio:

  • SITRANS WW100 — alta precisione, bassa capacità per additivi minori; cambio rapido della cinghia
  • SITRANS WW200 — piatto di pesatura con barra scorrevole di capacità da bassa a media; manutenzione minima; configurabile

Principali vantaggi

Migliora la qualità del prodotto con un dosaggio preciso

Fornisca un flusso costante di ingredienti e riduca la variabilità con una pesatura ad alta precisione e il controllo autonomo della velocità del nastro per una produttività stabile.

Riduci la manutenzione con una facile manutenzione a cinghia

Utilizza design a sbalzo e componenti accessibili per sostituire rapidamente le cinghie e ridurre i tempi di pulizia, garantendo precisione e operatività.

Accelera l'implementazione tra le applicazioni

Configura telai, involucri, tipi di nastri e integratori per adattarli ad alimenti, prodotti chimici, trattamento dell'acqua e altro ancora, comprovato in centinaia di installazioni.

Funzionalità in primo piano