Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS Tsthermowell?

SITRANS TSThermowell protegge i sensori di temperatura con tubi robusti e configurabili costruiti per processi impegnativi. Le lunghezze standard arrivano fino a 1000 mm e le dimensioni personalizzate possono essere impostate con precisione millimetrica, mentre la fornitura separata di tubo e sensore semplifica la progettazione e la manutenzione.

Portafoglio:

  • Versioni per DIN 43772 e ASME B40.9
  • Connessioni al processo: avvitate, saldate, flangiate, Van‑Stone [
  • Forme: diritte, ridotte, affusolate

Principali vantaggi

Accelera la progettazione

La fornitura separata di tubo e sensore consente alla costruzione meccanica e alla strumentazione di procedere in parallelo per progetti più rapidi e una manutenzione più semplice.

Aumentare l'affidabilità delle misurazioni

I materiali di alta qualità offrono stabilità e Siemens offre controlli completi sui materiali e sulla qualità per soddisfare rigorosi requisiti di processo.

Adattarsi a ogni processo

Scegli standard globali, diversi tipi di connessione e diverse forme di tubi per soddisfare le sollecitazioni, i supporti e i vincoli di installazione in tutti i settori.

Funzionalità in primo piano