Sostenere i collegamenti sanitari
Scegli le interfacce di processo Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold o Neumo/BioControl per adattare tubi e recipienti in applicazioni igieniche.
SITRANS TS300 è un sensore di temperatura igienico a pinza progettato per alimenti, prodotti farmaceutici e biotecnologici. Si installa senza saldature, mantiene in funzione le linee piggable e consente una rapida ricalibrazione offrendo al contempo una precisione paragonabile ai sensori in linea. Il design orientato all'eHEDG riduce al minimo i disturbi del processo e gli sforzi di convalida.
Configurazioni disponibili
Si monti esternamente con hardware a morsetto per evitare saldature, abbreviare la qualificazione e mantenere il flusso di produzione durante CIP e SIP.
Riduce i tempi di convalida e la manutenzione con un'installazione non intrusiva e una ricalibrazione rapida con inserti intercambiabili.
Ottenga una precisione paragonabile ai sensori integrati anche su linee piccole grazie alle prestazioni di serraggio stabili e al design sanitario.
Scegli le interfacce di processo Tri‑Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold o Neumo/BioControl per adattare tubi e recipienti in applicazioni igieniche.
Seleziona le varianti a morsetto o ad inserimento diretto con diametri del pozzetto termometrico, tubi di prolunga e lunghezze di installazione definiti per un adattamento esatto.
Abbinalo ai trasmettitori SITRANS TH/TF per connettività Fieldbus 4-20 mA, HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus e integrazione a livello di impianto.